MAX1367
4mA~20mA出力、スタンドアロンの4.5/3.5桁パネルメータ
製品の詳細
4.5桁分解能(±19,999カウント、MAX1365)
3.5桁分解能(±1999カウント、MAX1367)
低電力、4.5/3.5桁、パネルメータのMAX1365/MAX1367は、完全機能のシグマデルタアナログ-ディジタルコンバータ(ADC)、LEDディスプレイ用ドライバ、電圧型ディジタル-アナログコンバータ(DAC)、および4mA~20mA (または0~16mA)の電流ドライバを装備しています。
MAX1365/MAX1367のアナログ入力電圧範囲は、±2Vまたは±200mVのいずれかに設定可能です。MAX1367は3.5桁(±1999カウント)のディスプレイ、MAX1365は4.5桁(±19,999カウント)のディスプレイを駆動します。ADC出力はLEDディスプレイと電圧型DACを直接駆動し、電圧型DACが4mA~20mA (または0~16mA)の電流ループ出力を駆動します。
通常動作では、0~16mA/4mA~20mAの電流ループ出力が±2Vまたは±200mVのアナログ入力の後にあり、リモートパネルメータディスプレイ、データロガー、およびその他の産業用コントローラを駆動します。柔軟性を向上するために、MAX1365/MAX1367ではDAC出力およびV/Iコンバータ入力に直接アクセスすることができます。
シグマ-デルタADCには、外付け高精度積分コンデンサ、オートゼロコンデンサ、水晶発振器、チャージポンプ、または二重積分型ADCパネルメータ回路で通常必要とするその他の回路は不要です。内蔵のアナログ入力とリファレンスバッファによって、ハイインピーダンス信号源と直接インタフェースすることができます。優れたコモンモード除去とディジタルフィルタリングのために、同時に50Hzおよび60Hzのラインノイズの100dBを超える除去を行います。その他の機能には、データ保持、ピーク検出、およびオーバレンジ/アンダーレンジ検出などがあります。
MAX1365/MAX1367には、2.7V~5.25Vの電源、4.75V~5.75VのV/I電源、および7V~30Vのループ電源が必要です。これらのデバイスは省スペース(7mm x 7mm)の48ピンTQFPパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)で動作します。
アプリケーション
- 自動試験装置(ATE)
- データ収集システム
- デジタルマルチメータ
- デジタルパネルメータ
- デジタル電圧計
- 産業用プロセス制御
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX1367に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める