MAX12529
デュアル、96Msps、12ビット、IF/ベースバンドADC
高IF SNRおよびSFDR仕様保証の高性能、12ビットADC
製品の詳細
- 直接IFサンプリング:最高350MHz
- 優れたダイナミック性能
- 70.1dB/69.7dB SN比(fIN = 70MHz/175MHzにおいて)
- 83.2dBc/78.9dBc SFDR (fIN = 70MHz/175MHzにおいて)
- 低電力動作:3.3V
- 980mW (差動クロックモード時)
- 952mW (シングルエンドクロックモード時)
- 完全差動またはシングルエンドアナログ入力
- 調整可能な差動アナログ入力電圧
- 入力帯域幅:750MHz
- 内部、外部、または共用リファレンス
- 差動またはシングルエンドクロック
- 25%~75%のクロックデューティサイクルに対応
- ユーザが選択可能なDIV2およびDIV4クロックモード
- パワーダウンモード
- 2の補数またはグレイコードのCMOS出力
- 範囲外およびデータ有効インジケータ
- 小型68ピンTQFNパッケージ(10mm x 10mm x 0.8mm)
- 評価キット入手可能(MAX12529EVKITを注文してください)
MAX12529は、96Msps、12ビットのデュアル、アナログ-ディジタルコンバータ(ADC)であり、完全差動広帯域トラック/ホールド(T/H)入力を備え、内蔵量子化器を駆動します。MAX12529は、中間周波数(IF)やベースバンドサンプリングアプリケーションにおける低電力、小型サイズ、および高ダイナミック性能に最適化されています。このデュアルADCは3.3Vの単一電源で動作し、消費電力はわずか980mWですが、175MHzの入力周波数で69.7dB (typ)の信号対ノイズ比(SN比)性能を発揮します。T/H入力段は、最高350MHzのシングルエンド入力または差動入力を受け付けます。MAX12529は低動作電力のほかに、0.66mWのパワーダウンモードも備えているため、アイドル期間中に節電することができます。
MAX12529はリファレンス構造がフレキシブルであるため、2.048Vの内部バンドギャップリファレンスまたは外部印加リファレンスを使用可能で、リファレンスを2個のADCで共用することができます。このリファレンス構造によって、フルスケールアナログ入力範囲を±0.35V~±1.15Vに設定することができます。MAX12529は、差動アナログ入力回路の設計を簡素化し、外付け部品点数を削減するコモンモードリファレンスを備えています。
MAX12529は、シングルエンドまたは差動入力クロックをサポートしています。ユーザが選択可能な2分周(DIV2)および4分周(DIV4)モードによって、設計がフレキシブルになり、クロックジッタによる悪影響がなくなります。クロックデューティサイクルの広範囲なばらつきは、ADCの内蔵デューティサイクルイコライザ(DCE)によって補償されます。
MAX12529は、パラレル、12ビット幅のCMOS対応出力を2つ備えています。ディジタル出力フォーマットは、2の補数またはグレイコードを端子で選択することができます。ディジタル出力用の独立した電源入力は1.7V~3.6Vの電圧を受け付け、各種ロジックレベルとフレキシブルにインタフェースすることができます。MAX12529はエクスポーズドパッド(EP)付き10mm x 10mm x 0.8mmの68ピンTQFNパッケージで提供され、拡張温度範囲(-40℃~+85℃)での動作が保証されています。
アプリケーション
- デジタルセットトップボックス
- I/Qレシーバ
- IFおよびベースバンド通信レシーバ:セルラ、LMDS、ポイント間マイクロ波、MMDS、HFC、WLAN
- 低電力データ収集
- 医療用画像処理
- ポータブル計測機器
ハードウェア・エコシステム
評価用キット
最新のディスカッション
MAX12529に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める