MAX11803

新規設計には非推奨

I²C/SPIインタフェース内蔵、低電力、超小型、抵抗膜方式タッチスクリーンコントローラ

超多機能、超小型実装面積、および低電力、抵抗膜方式タッチスクリーンコントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 4線タッチスクリーンインタフェース
  • X/Y座標およびタッチ圧測定
  • レシオメトリック測定
  • 12ビットSAR ADC
  • 1.7V~3.6Vの単一電源
  • ダイレクトおよび自律の2つの動作モード
  • データタギングによる測定およびタッチイベントの情報記録
  • データフィルタリングによるノイズ低減
  • アパーチャモードによる空間フィルタ
  • ディジタル処理でバスのアクティビティと割込み生成を低減
  • 設定可能なタッチ検出プルアップ抵抗
  • 自動パワーダウン制御による低電力動作
  • 25MHz SPIインタフェース(MAX11800/MAX11802)
  • 400kHz I²Cインタフェース(MAX11801/MAX11803)
  • 12ピンWLP (1.6mm x 2.1mm)、および12ピンTQFN (4mm x 4mm)
  • 低電力動作
    • 343µW (VDD = 1.7V、34.4kspsの場合)
    • 888µW (VDD = 3.3V、34.4kspsの場合
  • ESD保護
    • ±4kV HBM
    • ±8kV HBM (X+、X-、Y+、Y-)
    • ±1kV CDM
    • ±200V MM
MAX11803
I²C/SPIインタフェース内蔵、低電力、超小型、抵抗膜方式タッチスクリーンコントローラ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

最新のディスカッション

MAX11803に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品