LTC4352

新規設計に推奨

モニタ機能を備えた低電圧理想ダイオード・コントローラ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

Viewing:

製品情報

  • 低損失のパワー・ダイオード代替デバイス
  • NチャネルMOSFETの制御
  • 0V~18V電源のOR接続またはホールドアップ
  • 0.5μsのターンオンおよびターンオフ時間
  • 低電圧および過電圧保護
  • オープンMOSFETの検出
  • ステータスおよびフォールト出力
  • ホットスワップ可能
  • 逆電流イネーブル入力
  • 12ピンMSOPおよびDFN(3mm×3mm)パッケージ 

LTC4352は外付けNチャネルMOSFETを使用して理想に近いダイオードを実現します。高電力ショットキーダイオードと関連のヒートシンクの代替デバイスとして機能するこのデバイスは、消費電力とボードスペースを節減します。理想ダイオード機能により、低損失の電源OR接続アプリケーションや電源ホールドアップ・アプリケーションを可能にします。

LTC4352はMOSFETの順方向電圧降下を制御し、ダイオードORアプリケーションにおけるスムーズな電流転送を可能にします。高速ターンオンにより、電源切り替え時に負荷電圧ドループを低減します。入力電源が故障または短絡した場合、高速ターンオフによって逆電流を最小限に抑えます。

このコントローラは2.9V~18Vの電源で動作します。これより低い電源電圧を使用するためには、VCCピンに外部電源を印加する必要があります。低電圧状態や過電圧状態では、電力の通過がディスエーブルされます。また、このコントローラは、オン状態のパス・トランジスタの過度の電圧降下を知らせるオープンMOSFET検出回路を搭載しています。REVピンが逆電流をイネーブルし、必要に応じてダイオードの動作をオーバーライドします。


アプリケーション

  • 冗長電源
  • 電源ホールドアップ
  • テレコム・インフラストラクチャ
  • コンピュータ・システムおよびサーバ 

LTC4352
モニタ機能を備えた低電圧理想ダイオード・コントローラ
2.9V to 18V Ideal Diode Power Dissipation vs Load Current Product Package 1 Product Package 2
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogのリソース・セクション、既存/新規プロジェクトにメディアを追加する。

新規プロジェクトを作成

ソフトウェア・リソース

必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?

ドライバ/ソフトウェアをリクエスト

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
保護スイッチ & コントローラ 2
LTC4357 新規設計に推奨 正の高電圧の理想ダイオード・コントローラ
LTC4229 新規設計に推奨 理想ダイオードおよびHot Swapコントローラ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC4352
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1329A

LTC4352 Low Voltage Ideal Diode Controller with Monitoring, LT4351 Replacement

製品詳細

DC1329A: Demo Board for LTC4352 Low Voltage Ideal Diode Controller with Monitoring

DC1329A
LTC4352 Low Voltage Ideal Diode Controller with Monitoring, LT4351 Replacement
DC1329A Demo Board DC1329A Demo Board DC1329A Demo Board DC1329A Demo Board DC1329A - Schematic

リファレンス・デザイン

DK-DEV-5CGXC7NES Dev Kit
Altera Cyclone V GX Development Kit (Discontinued) Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-5SGXEA7N Dev Kit
Altera Stratix V GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-DEV-4SGX230N Dev Kit
Altera Stratix IV GX FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-VIDEO-4SGX230N Dev Kit
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Arria 10 (Rev E3- Linear Technology) Dev Kit
Altera Arria 10 FPGA Development Kit Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Altera Cyclone V GX Development Kit (Discontinued)
DK-DEV-5CGXC7NES Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-5CGXC7NES Block Diagram
DK-DEV-5CGXC7NES Block Diagram
DK-DEV-5CGXC7NES Power Tree
Altera Stratix V GX FPGA Development Kit
DK-DEV-5SGXEA7N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-5SGXEA7N Block Diagram
DK-DEV-5SGXEA7N Power Tree
DK-DEV-5SGXEA7N Power Tree No TI
Altera Stratix IV GX FPGA Development Kit
DK-DEV-4SGX230N Dev Kit
LTC Parts List
DK-DEV-4SGX230N Block Diagram
DK-DEV-4SGX230N Power Tree
Altera Audio Video Development Kit, Stratix IV GX Edition
DK-VIDEO-4SGX230N Dev Kit
LTC Parts List
DK-VIDEO-4SGX230N Block Diagram
DK-VIDEO-4SGX230N Power Tree
Altera Arria 10 FPGA Development Kit
Arria 10 (Rev E3- Linear Technology) Dev Kit
Arria 10 FPGA Development Kit (Power Tree Representative of Actual Components Used on Board)
Simplied Power Tree that directly steps down 12V to required I/O voltage
Arria 10 (Rev E3- Linear Technology) Dev Kit Block Diagram

最新のディスカッション

最近表示した製品