LTC3838
新規設計に推奨差動出力検出機能を備えた高速、高精度のデュアル降圧DC/DCコントローラ
- 製品モデル
- 8
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$3.47
製品の詳細
- 広い入力電圧範囲:4.5V~38V、出力電圧:0.6V~5.5V
- チャネル1では全温度範囲で±0.67%の出力電圧精度、差動出力電圧検出、デバイスから離れたグランドで最大±500mVのライン損失を許容
- 独立したチャネル2での出力精度:±1%
- 制御されたオン時間の谷電流モード制御
- 高速負荷トランジェント応答
- トランジェント検出(DTR)により出力電圧のオーバーシュートを低減
- 周波数を200kHz~2MHzにプログラム可能、外部クロックに同期可能
- tON(MIN) = 30ns、tOFF(MIN) = 90ns
- RSENSEまたはインダクタのDCRによる電流検出
- 過電圧保護と電流制限フォールドバック
- パワーグッド出力電圧モニタ
- 出力電圧トラッキングと調整可能なソフトスタート
- 熱特性が改善された38ピン(5mm × 7mm)QFNおよびTSSOPパッケージ
LTC3838は、PolyPhase®同期整流式のデュアル降圧DC/DCスイッチング・レギュレータ・コントローラです。2つの独立したチャネルですべてのNチャネル・パワーMOSFETを駆動します。制御されたオン時間の谷電流モード制御アーキテクチャにより、入力電圧、出力電圧、および負荷電流に関係なく、高速トランジェント応答と定常状態動作での固定周波数スイッチングが可能です。負荷解放時のトランジェント検出機能により、低出力電圧時のオーバーシュートが大幅に低減されます。
差動出力電圧検出と高精度内部リファレンスの組み合わせにより、デバイスから離れた場所の出力グランド電位がデバイス付近のグランド電位から±500mVずれた場合でも、チャネル1では±0.67%と高精度の出力レギュレーションを実現します。チャネル2は、独立した±1%精度の出力を供給するか、このコントローラのチャネル1とともに単一出力電圧のPolyPhaseチャネルの1つとして機能することができます。
スイッチング周波数は、外付け抵抗により200kHz~2MHzの範囲に設定可能であり、外部クロックに同期することもできます。tONとtOFFの時間が非常に短いので、それぞれ0%に近いデューティ・サイクルと100%に近いデューティ・サイクルが可能です。電圧トラッキング・ソフトスタート機能と、いくつかの安全機能を備えています。
Part Number | Description |
LTC3838 | ±0.67% Differential Output Voltage Accuracy Over Temperature on Channel 1, ±1% Output Regulation on Channel 2, Separate Per Channel 30mV to 100mV Current Sense Range Controls |
LTC3838-1 | ±0.67% Differential Output Voltage Accuracy Over Temperature on Both Channel 1 and Channel 2, Single Pin 30mV/60mV Current Sense Range Controls |
LTC3838-2 | ±0.67% Differential Output Voltage Accuracy With Internal Reference on Channel 1, ±4mV Differential with External Reference Voltage on Channel 2, Fixed 30mV Current Sense Range |
アプリケーション
- 分散給電システム
- ポイントオブロード・コンバータ
- コンピュータ・システム
- データ通信システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 2
デザイン・ノート 1
技術記事 3
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC3838EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3838EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3838EUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3838EUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3838IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3838IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3838IUHF#PBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) | ||
LTC3838IUHF#TRPBF | 38-Lead QFN (5mm x 7mm w/ EP) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3838EFE#PBF | 製造中 | |
LTC3838EFE#TRPBF | 製造中 | |
LTC3838IFE#PBF | 製造中 | |
LTC3838IFE#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
- LTC3838 Demo Circuit - Wide Input Range, High Efficiency Step-Down DC/DC Converter with Rsense Current Sensing (4.5-26V to 1.2V @ 15A & 1.5V @ 15A)
- LTC3838 Demo Circuit - Wide Input Range, High Efficiency Step-Down DC/DC Converter with Inductor DCR Current Sensing (4.5-26V to 1.2V @ 15A & 1.5V & 15A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC3838
- LTC3838-1
- LTC3838-2
LTpowerCAD 4
- LTC3838 Project - Dual, Fast, Accrate Step-Down DC/DC Converter with Inductor DCR Current Sensing (4.5-14V to 1.2V @ 20A & 1.5V @ 20A)
- LTC3838 Project - Dual, Fast, Accrate Step-Down DC/DC Converter with Inductor DCR Current Sensing (4.5-26V to 1.2V @ 15A & 1.5V & 15A)
- LTC3838 Project - Dual, Fast, Accrate Step-Down DC/DC Converter with Rsense Current Sensing (4.5-26V to 1.2V @ 15A & 1.5V & 15A)
- LTC3838 Project - Dual, Fast, Accrate Step-Down DC/DC Converter with Rsense Current Sensing (4.5-14V to 1.2V @ 20A & 1.5V @ 20A)
次のデバイス用の設計ツールがLTpowerCADでご使用になれます。
- LTC3838
- LTC3838DC1626A-ADCRSENSE
- LTC3838DC1626A-BRSENSE
- LTC3838DC1801A-BDEMOBOARDRSENSE
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
LTpowerCAD®は、電力段のデバイスの選択、詳細な電力効率の提供、ループのボーデ線図の安定性および負荷過渡応答解析の敏速な表示などを行うと共に、シミュレーション用にLTspiceにエクスポートできる電源設計プログラムです。
評価用キット
最新のディスカッション
LTC3838に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める