LTC2975

新規設計に推奨

入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 4つの電源のシーケンス制御、調整、マージニング、および監視
  • フォルトの管理、遠隔測定値のモニタ、およびフォルト・ログの作成
  • PMBus準拠のコマンド・セット
  • LTpowerPlay GUIでサポート
  • 電源のマージニングまたは調整の精度:目標値の0.25%以内
  • 入力電流をモニタ(±1%)してエネルギーを蓄積
  • チャネルごとの高速OV/UVおよびOCスーパーバイザ
  • 複数のLTC PSMデバイスにまたがるシーケンシングとフォルト管理の連携
  • 内蔵のEEPROMへの自動フォルト・ログ機能
  • ソフトウェア追加不要の自律動作
  • 外部温度スーパーバイザと入力電圧スーパーバイザ
  • 4つの出力電圧、4つの出力電流、4つの外部温度、入力電圧、入力電流、内部ダイ温度の正確なモニタ
  • 3.3Vまたは4.5V~15Vの電源で動作可能
  • LTC2974とピン互換
  • 9mm×9mmの64ピンQFNパッケージ、または6.25mm×7.5mm 63ピンBGAパッケージで供給
LTC2975
入力電流とエネルギーの 正確な測定を特長とする 4チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 2
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
LTC2977 新規設計に推奨 正確な出力電圧測定を特長とする8チャネルPMBusパワーシステム・マネージャ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

Linduino

Linduino はアナログ・デバイセズの Arduino 互換システムで、アナログ・デバイセズ製集積回路のファームウェア・ライブラリおよびサンプル・コードの開発と配布に使用します。Linduino対応の各製品には、LTSketchbook/Part Numberフォルダに定義されたサンプルのメイン・プログラムと、LTSketchbook/librariesフォルダに定義されたドライバ・コードが含まれています。

GitHub上のLinduinoコードのリポジトリとコード使用方法

LTSketchbookをダウンロード

Linduinoを購入


評価用キット

eval board
DC2578A

総合的なパワー・マネージメント:ホット・スワップ、中間バス電圧、ポイント・オブ・ロード(LTC4281、LTC3886、LTC3887、LTC2975を搭載)[DC1613が必要]

製品詳細

DC2578Aは、ホット・スワップ・コントローラ、中間バス・コントローラ、パワー・システム・マネージメントを備えた6個のポイント・オブ・ロード・チャンネルが含まれる全機能内蔵型の電力チェーンです。このボードは、バックプレーンからLTC4281ホット・スワップ・コントローラ、LTC3886降圧中間バス・コントローラ(IBC)を通り、負荷電圧をレギュレーションするポイント・オブ・ロード・コンバータ(POL)を通って出力されるまでの安全な電力転送の仕組みをデモンストレーションします。アナログ・デバイセズのソリューションの包括的なパワー・マネージメント、連携、安全機能を示し、電力階層全体の構成と管理がいかに簡単であるかを紹介します。レギュレーションされた各電源は、シーケンス、トリム、マージン付け、監視、測定機能、故障への連携対応機能、故障情報のログを不揮発性メモリに記録する機能を備えています。また、オンボード負荷パルサーにより、調整可能なLTC3886制御ループ応答を最適化できます。システム全体で提供される豊富なステータス情報とテレメトリ情報は、単一のGUIインターフェースであるLTpowerPlayに統合されて表示されます。

eval board
DC2518A

LTC2975デモ用ボード:±12V、±48V電源マネージメント[DC1613が必要]

製品詳細

DC2518Aは、各種レギュレータへのインターフェースとなるLTC2975電源システム・マネージャ用のデモンストレーション・システムです。このボードには、電源システムでLTC2975を使用して4つの電源を制御するために必要なすべての回路が搭載されています。4つの電源には、電圧や電流を検知する様々な方法をデモンストレーションすることを目的としたリニア電圧レギュレータやスイッチング・レギュレータが含まれます。このデモ用ボードは、高度な4チャンネルのデジタル・プログラマブルな電源システムを提供します。

eval board
DC2428A

LTC2975デモ用ボード・セット | LTM4644-1クアッド4A電源マネージメント(DC2382A + DC2363Aを含む)[DC1613が必要]

製品詳細

DC2428Aは、LTC2975電源システム・マネージャおよびLTM4644-1クアッド4A μModuleレギュレータ用の2ボード・デモンストレーション・システムです。DC2382Aには、電源システムでLTC2975を使用して4つの電源を制御するために必要なすべての回路が搭載されています。DC2363Aには4つの電源(LTM4644-1)が搭載されており、これらの電源はLTC2975が構成して制御します。DC2363AおよびDC2382Aデモ用ボードは、高度な4チャンネルのデジタル・プログラマブルな電源システムを提供します。

eval board
DC1508B-B

LTC2974、LTC2975ソケット付きプログラミング・ボード(DC1613が必要)

製品詳細

DC1508Bプログラミング・ボードは、LTC2974、LTC2975、LTC2977、LTC2978、LTC2978AのEEPROMをプログラミングおよび検証するのに必要な回路が搭載されています。これがこの製品の唯一の目的です。DC1508Bには二枚貝の殻のようなプログラミング・ソケットが付属しています。EEPROMには工場出荷時のデフォルト構成が含まれています。工場出荷時のデフォルトに対応するLTpowerPlay *.projファイルはGUIで確認できます。

eval board
DC2022A

LTC2975デモ用ボード:入力電力量モニタリングを備えた4つの電源マネージャ[DC1613が必要]

製品詳細

DC2022AはEEPROM内蔵4チャンネルI2C/SMBus/PMBus電源システム・マネージャであるLTC2975を紹介するデモンストレーション・システムです。LTC2975は4つの電源レールをモニタリングして制御します。LTC2975は入力電流と入力電圧もモニタリングし、それらの値は入力電力の計算と電力量の積算に使用されます。DC2022Aは4つの電源をシーケンス/トリム/マージン付け、監視、モニタリングし、故障ログを作成するLTC2975の機能をデモンストレーションします。各電源チャンネルの出力電圧がモニタリングされ、LTC2975は自身の内部ダイ温度もモニタリングします。

DC2578A
総合的なパワー・マネージメント:ホット・スワップ、中間バス電圧、ポイント・オブ・ロード(LTC4281、LTC3886、LTC3887、LTC2975を搭載)[DC1613が必要]
DC2518A
LTC2975デモ用ボード:±12V、±48V電源マネージメント[DC1613が必要]
DC2428A
LTC2975デモ用ボード・セット | LTM4644-1クアッド4A電源マネージメント(DC2382A + DC2363Aを含む)[DC1613が必要]
DC1508B-B
LTC2974、LTC2975ソケット付きプログラミング・ボード(DC1613が必要)
DC2022A
LTC2975デモ用ボード:入力電力量モニタリングを備えた4つの電源マネージャ[DC1613が必要]

最新のディスカッション

最近表示した製品