LTC1968
製造中高精度、広帯域幅のRMS-DCコンバータ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$5.19
製品の詳細
- 高い直線性:
- 0.02%の直線性により、シンプルなシステム較正が可能
- 広い入力帯域幅:
- 追加利得誤差1%までの帯域幅:500kHz
- 追加利得誤差0.1%までの帯域幅:150kHz
- 3dB帯域幅は入力電圧振幅と無関係
- シンプルで手間が不要:
- わずか1個の外付けコンデンサで真のRMS-DC変換を実現
- デルタシグマ変換技法
- 超低シャットダウン電流:
- 0.1μA
- 柔軟な入力:
- 差動またはシングルエンド
- レール・トゥ・レール同相電圧範囲
- 最大1VPEAKの差動電圧
- 柔軟な出力:
- レール・トゥ・レール出力
- 個別の出力リファレンス・ピンにより、レベル・シフトが可能
- 小型サイズ:
- 省スペースの8ピンMSOPパッケージ
LTC1968は、革新的なデルタシグマ計算技法を採用した、真のRMS-DC コンバータです。独自のアーキテクチャを採用することにより、従来のログ-アンチログRMS-DCコンバータと比べて、直線性がより高く高精度な上、帯域幅が振幅に依存することなく、温度特性が優れています。
LTC1968はシングルエンドまたは差動入力信号で動作し、最大4のクレスト・ファクタをサポートしています。同相入力範囲はレール・トゥ・レールです。差動入力範囲は1VPEAKで、かつてないほど優れた直線性を提供します。LTC1968は、どのような入力電圧でも容易にシステム較正が可能です。
また、LTC1968は個別の出力リファレンス・ピンを使用してレール・トゥ・レール出力を提供するので、柔軟なレベル・シフトが可能です。LTC1968は4.5V~5.5Vの単一電源で動作します。低消費のシャットダウン・モードでは、消費電流が0.1μAまで低減されます。
LTC1968は省スペースのMSOPパッケージで供給されるので、携帯アプリケーションに最適です。
アプリケーション
- 真のRMSデジタル・マルチメータおよびパネル・メータ
- 真のRMS AC+DC測定
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 4
ビデオ 1
プレス・リリース 1
サードパーティ・ソリューション 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1968CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1968CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1968IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1968IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC1968CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1968CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1968IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1968IMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1968CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1968CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1968IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1968IMS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 1
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1968
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。