LTC1967

製造中

高精度、帯域幅が拡張されたRMS-DCコンバータ

製品モデル
4
1Ku当たりの価格
最低価格:$4.49
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • 高い直線性:
    • 0.02%の直線性により、シンプルなシステム較正が可能
  •  広い入力帯域幅
    • 追加利得誤差0.1%までの帯域幅:40kHz
    • 帯域幅は入力電圧振幅と無関係
  • シンプルで手間が不要:
    • わずか1個の外付けコンデンサで真のRMS-DC変換を実現
    • デルタシグマ変換技法
  •  低消費電流:
    • 330μA(標準)
  • 超低シャットダウン電流:
    • 0.1μA
  • 柔軟な入力:
    • 差動またはシングルエンド
    • レール・トゥ・レール同相電圧範囲
    • 最大1VPEAKの差動電圧
  •  柔軟な出力:
    • レール・トゥ・レール出力
    • 個別の出力リファレンス・ピンにより、レベル・シフトが可能
  • 小型サイズ:
    • 省スペースの8ピンMSOPパッケージ
LTC1967
高精度、帯域幅が拡張されたRMS-DCコンバータ
Single Supply RMS-to-DC Converter Linearity Performance Product Package 1
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

データシート

これは最新改訂バージョンのデータシートです。

さらに詳しく
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
アナログ温度センサー 1
LTC2997 製造中 リモート/内部温度センサ
シングル・チャンネルA/Dコンバータ 1
LTC2460 製造中 最大10ppm/°C の高精度リファレンスを内蔵した超小型16ビットΔΣ ADC
高精度抵抗ネットワーク 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
低消費電力コンパレータ 1
LTC1540 製造中 リファレンス付きナノパワー・コンパレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LTC1967
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

DC427B-B
LTC1967CMS8 | RMS to DC Converter
DC427B-B Demo Board DC427B-B Demo Board DC427B-B Demo Board DC427B-B Demo Board DC427B-A - Schematic

最新のディスカッション

最近表示した製品