LTC1565-31
製造中650kHz、コンティニュアス・タイム、リニアフェーズ・ローパス・フィルタ
- 製品モデル
- 4
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.57
製品の詳細
- SO-8パッケージの650kHz、7次リニアフェーズ・フィルタ
- 差動入力および出力
- 単一5Vまたは±5V電源で動作
- 低オフセット:5mV(標準)
- 75dBのTHDおよびSNR
- 78dBのSNR
- シャットダウン・モード
- 外付け部品が不要
- 外部クロック信号が不要
LTC1565-31は、コンティニュアス・タイム、リニアフェーズ7次ローパス・フィルタです。LTC1565-31の選択性とリニアフェーズおよびダイナミック・レンジの組合せにより、データ通信またはデータ収集システムでのフィルタリングに最適です。フィルタの減衰は2×fCUTOFFで36dB、3×fCUTOFFを超える周波数で最小72dBです。同等のLCフィルタとは異なり、LTC1565-31はパスバンドにおけるリニアフェーズ応答でこの選択性を達成しています。
LTC1565-31は5%のカットオフ周波数精度を有し、トランシーバのI/Qチャネルなど整合したフィルタを必要とするアプリケーションで使用することができます。さらに、差動入力/出力はこのような無線システムにシンプルなインタフェースを提供します。
LTC1565-31は単一5V電源と2VP-P入力で動作し、75dBの卓越したスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジを有しています。最大SN 比は78dBで、これは2.5VP-P入力信号で達成されます。
LTC1565-31には電源電流が標準で10μA未満に減少するシャットダウン・モードがあります。
W-CDMA、3G、CDMA 2000などのセルラーおよび非セルラーのカットオフ周波数やシングルエンドI/Oを備えたデバイスの詳細については、弊社にお問い合わせください。
アプリケーション
- CDMA基地局
- データ通信
- アンチエリアシング・フィルタ
- スムージングまたは再構築フィルタ
- 整合フィルタ・ペア
- LCフィルタの置き換え
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1565-31CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1565-31CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1565-31IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1565-31IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1565-31CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1565-31CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1565-31IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1565-31IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1565-31CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1565-31CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1565-31IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1565-31IS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1565-31CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1565-31CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1565-31IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1565-31IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1565
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。
最新のディスカッション
ltc1565-31に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める