LTC1540
製造中リファレンス付きナノパワー・コンパレータ
- 製品モデル
- 12
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.35
製品の詳細
- 超低消費電流:0.3μA(標準)
- 0.01μFのコンデンサをドライブするリファレンス出力
- 調整可能なヒステリシス
- 3mm×3mm×0.8mm DFNパッケージ
- 広い電源電圧範囲:2V~11V
- 負電源を含む入力電圧範囲
- 最大1mAをソース可能なリファレンス出力
- TTL/CMOSコンパチブル出力
- 伝搬遅延:60μs(10mV のオーバードライブ)
- クローバ電流なし
- 40mA の連続ソース電流
- LTC1440、MAX921、MAX931とピン・コンパチブル
LTC1540はリファレンスを内蔵する超低消費電力シングル・コンパレータです。このコン パレータはコマーシャル温度範囲で0.6μA 以下の消費電流、1.182V±2%のリファレンス、 プログラム可能なヒステリシス、電流をシンクおよびソースできるTTL/CMOS 出力を備えて います。リファレンス出力は、最大0.01μFのバイパス・コンデンサを発振を起こさずにド ライブすることができます。
コンパレータは2V~11V の単一電源または±1V~±5.5Vの両電源で動作します。コンパレー タ・ヒステリシスは、 2本の抵抗とHYSTピンで容易にプログラム可能です。各コンパレータ の入力電圧範囲は、負電源電圧から正電源電圧の1.3V以内までです。コンパレータの出力段 は最大40mAを連続してソース可能です。コンパレータが論理状態を変えたときに一般に発生 する交差伝導電流をなくすことにより、電源グリッチを除去しています。
LTC1540は8ピンMSOPおよびSOパッケージで供給されます。LTC1540は高さの低い(0.8mm) 3mm×3mm デュアル・ファインピッチ・リードレス・パッケージ(DFN)でも供給されるので 、スペースの限られたアプリケーションに使用できます。
アプリケーション
- バッテリ駆動システムのモニタ
- スレッショルド検出器
- ウィンドウ・コンパレータ
- 発振回路
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
デザイン・ノート 1
技術記事 3
製品セレクタ・カード 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LTC1540CDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC1540CDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC1540CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1540CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1540CS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1540CS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1540IDD#PBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC1540IDD#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 3mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC1540IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1540IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC1540IS8#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC1540IS8#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
6 5, 2024 - 24_0004 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP (3) |
||
LTC1540CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1540CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1540IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1540IMS8#TRPBF | 製造中 | |
2 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC1540CMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1540CMS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1540IMS8#PBF | 製造中 | |
LTC1540IMS8#TRPBF | 製造中 | |
10 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC1540CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1540CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1540IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1540IS8#TRPBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1540CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1540CS8#TRPBF | 製造中 | |
6 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC1540CS8#PBF | 製造中 | |
LTC1540CS8#TRPBF | 製造中 | |
LTC1540IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1540IS8#TRPBF | 製造中 | |
10 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC1540IS8#PBF | 製造中 | |
LTC1540IS8#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LTC1540
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。