LT6654

製造中

電源電圧範囲が広く、出力駆動電流の大きい低ノイズ高精度リファレンス

製品モデル
120
1Ku当たりの価格
最低価格:$1.69
利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

製品の詳細

  • 低ドリフト:
    • Aグレード:最大10ppm/°C
    • Bグレード:最大20ppm/°C
  • 高精度:
    • Aグレード:最大±0.05%
    • Bグレード:最大±0.10%
  • 低ノイズ:1.6ppmP-P (0.1Hz~10Hz)
  • 広い電源電圧範囲:最大36V
  • 小さい熱ヒステリシス:LS8 15ppm (–40°C~125°C)
  • 長期ドリフト:(LS8) 15ppm/√kHr
  • 入力レギュレーション(最大36Vまで):最大5ppm/V
  • 低いドロップアウト電圧:最大100mV
  • シンク電流およびソース電流:±10mA
  • 10mAでの負荷レギュレーション:最大8ppm/mA
  • -55°C~125°Cで完全に仕様を規定
  • 出力電圧オプション:1.25V、2.048V、2.5V、3V、3.3V、4.096V、5V
  • 高さの低い(1mm)ThinSOTパッケージおよび5mm × 5mmの表面実装型ハーメチック・パッケージ
  • AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT6654
電源電圧範囲が広く、出力駆動電流の大きい低ノイズ高精度リファレンス
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
高精度抵抗ネットワーク 1
LT5400 新規設計に推奨 整合したクワッド抵抗ネットワーク
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3040 新規設計に推奨 20V、200mA、超低ノイズ、超高PSRR高精度DAC/リファレンス・バッファ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 2


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT6654-1.25
  • LT6654-2.048
  • LT6654-2.5
  • LT6654-3
  • LT6654-3.3
  • LT6654-4.096
  • LT6654-5
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


リファレンス・デザイン

EVAL-CN0533-EBZ Simplified Circuit Diagram
CN0533 Circuits from the Lab®

状態基準保全アプリケーション用の4mA~20mA出力の10kHz MEMS加速度センサー ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

機能と利点

  • 10kHz MEMs振動センサー
  • 4mA~20mAの産業用出力
  • EVAL-XLMOUNT1取り付けキューブとの互換性
CN0533
状態基準保全アプリケーション用の4mA~20mA出力の10kHz MEMS加速度センサー ※Rev.0 を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品