LT6650
製造中SOT-23パッケージ、レール・トゥ・レール・バッファ・アンプ搭載のマイクロパワー400mVリファレンス
- 製品モデル
- 6
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.65
Viewing:
製品の詳細
- 低消費電流:5.6μA(標準)
- 広い電源電圧範囲:1.4V~18V
- 5V時に全温度範囲にわたり±1%の最大精度を達成する400mVリファレンス
- レール・トゥ・レール・バッファ・アンプ
- 5V時に最大初期精度0.5%の400mVリファレンス
- シャント構成可能
- 電流をシンクおよびソース
- 広い動作温度範囲:-40℃~125℃
- 外部調整可能な出力電圧
- 高さの低い(1mm)5ピンSOT-23(ThinSOT™)パッケージ
LT6650はマイクロパワー、低電圧400mVリファレンスです。1.4V~18Vの電源で動作し、消費電流が標準でわずか5.6μAなので、低電圧システムやハンドヘルド機器、産業用制御システムに最適です。2本の抵抗を使用するだけで、内蔵のバッファ・アンプによって400mVリファレンスを電源電圧まで所要の値にスケールすることができます。
リファレンスはパッケージング後に調整されるので、出力精度を向上させることができます。出力は全温度範囲で200μAをシンクおよびソース可能です。消費電力は28μWです。1μF以上の出力コンデンサで安定することが保証されています。
LT6650は、5ピンSOT-23パッケージで供給される最も低電圧のシリーズ・リファレンスです。
アプリケーション
- バッテリ駆動システム
- ハンドヘルド機器
- 産業用制御システム
- データ収集システム
- 負電圧リファレンス
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT6650CS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6650CS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6650HS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6650HS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6650IS5#TRMPBF | 5-Lead TSOT-23 | ||
LT6650IS5#TRPBF | 5-Lead TSOT-23 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT6650
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。