lt6411

新規設計に推奨

650MHz Differential ADC Driver/Dual Selectable Gain Amplifier

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • -3dB小信号帯域幅:650MHz
  • -3dB大信号帯域幅:600MHz
  • 高いスルーレート:3300V/μs
  • シングルエンドから差動への変換向けに容易に設定可能
  • ±0.1dB帯域幅:200MHz
  • ユーザが選択可能な利得:+1、+2、-1
  • 外付け抵抗不要
  • ADCドライブ時の30MHzでの等価OIP3:46.5dBm
  • 2VP-Pの合成差動出力でのIM3:
    • 30MHzで-87dBc、70MHzで-83dBc
  • 30MHz、2VP-P差動出力でのSFDR:-77dB
  • 0.1%へのセトリング・タイム(2Vステップ時):6ns
  • 低消費電流:8mA/アンプ
  • 微分利得が0.02%、微分位相が0.01°
  • チャネル分離:100MHzで50dB
  • 広い電源電圧範囲:±2.25V(4.5V)~±6.3V(12.6V)
  • 3mm×3mm 16ピンQFNパッケージ
lt6411
650MHz Differential ADC Driver/Dual Selectable Gain Amplifier
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
  • LT6411

ADIsimRF

ADIsimRFは使いやすいRFシグナル・チェーン計算ツールです。最大50段までのシグナル・チェーンについて、カスケード・ゲイン、ノイズ、歪み、消費電力を計算し、プロット、エクスポートが可能です。ADIsimRFには、アナログ・デバイセズのRFおよびミックスド・シグナル部品のデバイス・モデルの広範なデータ・ベースも含まれています。

ツールを開く

キーサイトGenesys向けのSys-Parameterモデル

Sys-Parameterモデルは、デバイスの直線性と非直線性を明らかにするP1dB、IP3、ゲイン、ノイズ指数、リターン損失などの挙動パラメータを提供します。

ツールを開く
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1057A

LT6411 Driver and LTC2249 ADC Combo Board, Requires DC718

製品詳細

DC1057A: Demo Board for the LT6411 650MHz Differential ADC Driver/Dual Selectable Gain Amplifier and LTC2249 14-Bit, 80Msps Low Power 3V ADC.

DC1057A
LT6411 Driver and LTC2249 ADC Combo Board, Requires DC718
DC1108A
LT6411 650MHz Different ADC Driver

最新のディスカッション

最近表示した製品