LT3752
新規設計に推奨ハウスキーピング・コントローラを内蔵したアクティブ・クランプ同期整流式フォワード・コントローラ
- 製品モデル
- 28
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$4.07
製品の詳細
- 入力電圧範囲:LT3752:6.5V~100V、LT3752-1:外付け部品によってのみ制限される
- ハウスキーピングDC/DCコントローラ内蔵
- プログラム可能なボルト秒クランプ
- 高効率制御:アクティブ・クランプ、同期整流、プログラム可能な遅延
- 短絡(一時中断モード)時の過電流保護
- プログラム可能なソフトスタート/ストップ
- ヒステリシスを備えたプログラム可能なOVLOおよびUVLO
- プログラム可能な周波数(100kHz~500kHz)
- 外部クロックに同期可能
- AEC-Q100準拠により、自動車用アプリケーションに対応
LT3752/LT3752-1は、アクティブ・クランプのフォワード型コンバータ構成向けに最適化された電流モードPWMコントローラです。効率および性能の向上のため、DC/DCハウスキーピング・コントローラを内蔵しています。LT3752は最大100Vの入力で動作可能であり、LT3752-1は100Vを超える入力電圧のアプリケーション向けに最適化されています。
プログラム可能なボルト秒クランプ回路により、1次側スイッチのデューティ・サイクルを50%より高くすることができるので、利用率の高いスイッチ、トランス、整流器に対応できます。アクティブ・クランプ制御により、スイッチ電圧のストレスが減少し、効率が向上します。2次側の同期整流を制御するための同期出力を備えています。
LT3752/LT3752-1は、高電圧用のピン間隔にするためにピンが欠損している38ピンのプラスチックTSSOPパッケージで供給されます。
アプリケーション
- オフラインおよびハイブリッド車用バッテリの絶縁型電源
- 48V通信機器用絶縁型電源
- 産業用、自動車用、および軍用システム
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 3
技術記事 3
ビデオ 1
ソリューション・カタログ 1
プレス・リリース 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT3752EFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752EFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752EFE#WPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752EFE#WTRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752EFE-1#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752EFE-1#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752EFE-1#WPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752EFE-1#WTRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752HFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752HFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752HFE#WPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752HFE#WTRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752HFE-1#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752HFE-1#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752HFE-1#WPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752HFE-1#WTRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752IFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752IFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752IFE#WPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752IFE#WTRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752IFE-1#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752IFE-1#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752IFE-1#WPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752IFE-1#WTRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752MPFE#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752MPFE#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752MPFE-1#PBF | 38-Lead TSSOP w/ EP | ||
LT3752MPFE-1#TRPBF | 38-Lead TSSOP w/ EP |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
4 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LT3752EFE#PBF | 製造中 | |
LT3752EFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3752EFE#WPBF | 製造中 | |
LT3752EFE#WTRPBF | 製造中 | |
LT3752EFE-1#PBF | 製造中 | |
LT3752EFE-1#TRPBF | 製造中 | |
LT3752HFE#PBF | 製造中 | |
LT3752HFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3752HFE#WPBF | 製造中 | |
LT3752HFE#WTRPBF | 製造中 | |
LT3752HFE-1#PBF | 製造中 | |
LT3752HFE-1#TRPBF | 製造中 | |
LT3752HFE-1#WPBF | 製造中 | |
LT3752HFE-1#WTRPBF | 製造中 | |
LT3752IFE#PBF | 製造中 | |
LT3752IFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3752IFE#WPBF | 製造中 | |
LT3752IFE#WTRPBF | 製造中 | |
LT3752IFE-1#PBF | 製造中 | |
LT3752IFE-1#TRPBF | 製造中 | |
LT3752MPFE#PBF | 製造中 | |
LT3752MPFE#TRPBF | 製造中 | |
LT3752MPFE-1#PBF | 製造中 | |
LT3752MPFE-1#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエストハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
LTspice 3
- LT8311 - Power Control, LT3752 - Switching Regulators
- LT3752-1/LT8311 Demo Circuit - 200W Active Clamp Forward Converter with Synchronous Rectification (150-400V to 12V @ 16.7A)
- LT3752/LT8311 Demo Circuit - Active Clamp Forward Converter with Synchronous Rectification (36-72V to 12V @ 12A)
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT3752
- LT3752-1
- LT3752-2
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。