LT3070

新規設計に推奨

損失電圧85mV、低ノイズ、出力設定可能な5Aリニア・レギュレータ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 出力電流:5A
  • 損失電圧:標準85mV
  • デジタル設定可能な出力電圧:0.8V~1.8V
  • デジタル出力マージニング:±1%、±3%または±5%
  • 低出力ノイズ:25μVRMS (10Hz~100kHz)
  • 複数のデバイスの並列接続により、10A以上の出力が可能
  • 高精度電流制限:±20%
  • 入力、負荷、温度の全範囲で±1%の精度を実現
  • 低ESRのセラミック出力コンデンサ(最小15μF)で安定
  • 高周波数PSRR:1MHzで30dB
  • イネーブル機能により、出力をオン/オフ
  • VIOCピンで降圧コンバータを制御して、低消費電力を維持し、効率を最適化
  • PWRGD/UVLO/サーマル・シャットダウン・フラグ
  • フォールドバック付き電流制限による保護
  • サーマル・シャットダウン
  • 28ピン(4mm x 5mm×0.75mm)QFNパッケージ
LT3070
損失電圧85mV、低ノイズ、出力設定可能な5Aリニア・レギュレータ
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
PowerPath、理想ダイオード(Ideal Diodes)、負荷スイッチ 1
LTC4370 新規設計に推奨 2電源ダイオードOR電流平衡コントローラ
デジタル・パワー・システム・マネージメント(PSM) 1
LTC2974 新規設計に推奨 正確な出力電流測定を特長とする4チャンネルPMBusパワーシステム・マネージャ
正電圧のリニア電圧レギュレータ(LDO) 1
LT3071 新規設計に推奨 アナログ・マージニング機能付き、損失電圧85mV、低ノイズ、出力設定可能な5Aリニア・レギュレータ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

LTspice 1


下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:

  • LT3070
  • LT3070-1
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC1433A

LT3070EUFD Demo Board | 5A, Low Noise, Digitally Prog Output, Very Low Dropout Linear Regulator, 1.2V ≤ VIN ≤ 3V, VOUT = 0.8V to 1.8V @ 5A

製品詳細

Demonstration circuit 1433 is an adjustable 5A linear regulator featuring the LT3070. The LT3070 is a low dropout voltage, UltraFast transient response linear regulator. The device supplies up to 5A of output current with a typical dropout voltage of 85mV. A 0.01μF reference bypass capacitor decreases output voltage noise to 25μVRMS. The LT3070’s high bandwidth permits the use of low ESR ceramic capacitors. Output voltage is digitally selectable in 50mV increments over a 0.8V to 1.8V range. The demo board has a 1.2V to 3V input voltage range and a 2.5V to 3.6V BIAS voltage range. A margining function allows the user to tolerance system output voltage in increments of ±1%, ±3% or ±5%. To maintain proper performance and regulation, the BIAS supply voltage must be higher than the IN supply voltage. For a given VOUT, the BIAS voltage must satisfy the following conditions: 2.2 ≤ VBIAS ≤ 3.6V and VBIAS ≥ (1.25 · VOUT + 1V).


For VOUT ≤ 0.95V, the minimum bias voltage is limited to 2.2V.

DC1433A
LT3070EUFD Demo Board | 5A, Low Noise, Digitally Prog Output, Very Low Dropout Linear Regulator, 1.2V ≤ VIN ≤ 3V, VOUT = 0.8V to 1.8V @ 5A

リファレンス・デザイン

Virtex 7 PCI Express Gen 3 /100Gig Networking Card - Top View
Xilinx Virtex 7 PCI Express Gen 3/100Gig Networking Card Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Virtex-7™  10G/40G/100G Optical Interface FPGA Platform
Xilinx Virtex-7 10G/40G/100G Optical Interface FPGA Platform Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
DK-100G-5SGXEA7N Dev Kit
Altera 100G Development Kit, Stratix V Edition Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Xilinx Zynq Networking Platform
Xilinx Zynq Networking Platform Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
HTG-K7-PCIE Dev Board
Xilinx Kintex®-7 PCI Express Development Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Virtex™ -7 High-End Networking Card With Dual CXP Ports
Xilinx Virtex™ -7 High-End Networking Card With Dual CXP Ports Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Virtex™ -7 V2000T PCI Express Dev Board
Xilinx Virtex-7 V2000T PCI Express Development Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Stratix V Advanced System Development Board
Stratix V Advanced System Development Board Circuits from the Lab®

機能と利点

  • Analog Devices has worked closely with FPGA and processor manufacturers to develop verified power solutions that optimize cost, size and efficiency in high performance applications
  • Our reference designs are supported by an intuitive design tool set and IP
  • Our team can provide designs for quick prototypes that can speed time to market in the most complex applications
Xilinx VU37P Board
HTG-937: Xilinx Virtex UltraScale+ ™ VU37P/VU47P HBM Development Board Circuits from the Lab®

機能と利点

The HTG-937 provides access to large FPGA gate density and 8GB/16GB of high bandwidth memory. It is populated with the Xilinx Zynq Virtex Ultrascale VU37P, or VU47P. Analog Devices power solution on this platform is fully validated to meet the requirements of Xilinx Zynq Virtex Ultrascale FPGAs to ensure a robust power delivery solution.

DC/DC μModule regulators are used on the HTG-937 to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated solutions with built in controller, power FETs, inductors, and capacitors that simplify layout and provide robust power delivery performance.

We provide supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner and applicable LTpowerPlay configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

Xilinx Virtex 7 PCI Express Gen 3/100Gig Networking Card
Xilinx Virtex-7 10G/40G/100G Optical Interface FPGA Platform
Altera 100G Development Kit, Stratix V Edition
Xilinx Zynq Networking Platform
Xilinx Kintex®-7 PCI Express Development Board
Xilinx Virtex™ -7 High-End Networking Card With Dual CXP Ports
Xilinx Virtex-7 V2000T PCI Express Development Board
Stratix V Advanced System Development Board
HTG-937: Xilinx Virtex UltraScale+ ™ VU37P/VU47P HBM Development Board

最新のディスカッション

最近表示した製品