LT1990

新規設計に推奨

入力範囲が±250V、G = 1または10のマイクロパワー差動アンプ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 利得をピンで選択可能:1または10
  • 広い同相電圧範囲:
    • 85Vのウィンドウ(VS = 5V、0V)
    • ±250V(VS = ±15V)
  • 同相除去比:70dB(最小)
  • ±350Vまでの入力保護
  • 利得誤差:0.28%(最大)
  • PSRR:82dB(最小)
  • 高い入力インピーダンス:差動で2MΩ、同相で500kΩ
  • マイクロパワー:消費電流が120μA(最大)
  • 広い電源電圧範囲:2.7V~36V
  • -3dB帯域幅:100kHz
  • レール・トゥ・レール出力
  • 8ピンSOパッケージ
LT1990
入力範囲が±250V、G = 1または10のマイクロパワー差動アンプ
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
  • LT1990
LTspice

LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。

 


評価用キット

eval board
DC819A

LT1990CS8/LT1991CMS/LT1995CMS | 設定可能ゲイン・アンプ、V+ = +2.5V~+15V、V– = –2.5V~–15V

製品詳細

DC819A デモ用ボード:

LT1990±250V 入力範囲、G = 1、10、マイクロパワー、ディファレンス・アンプ

LT1995 30MHz、1000V/µゲイン選択可能アンプ

LT1991精密、100µAゲイン選択可能アンプ

DC819A
LT1990CS8/LT1991CMS/LT1995CMS | 設定可能ゲイン・アンプ、V+ = +2.5V~+15V、V– = –2.5V~–15V

最新のディスカッション

最近表示した製品