LT1004
製造中マイクロパワー電圧リファレンス
- 製品モデル
- 20
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$1.46
製品の詳細
- 保証初期精度、LT1004-1.2 ±4mV
- 保証精度、LT1004-2.5 ±20mV
- 保証動作電流 10μA
- 保証温度性能
- 最大動作電流 20mA
- 低ダイナミック・インピーダンス
H(メタルキャン)、J(セラミック)、K(メタルキャン)パッケージではすでに廃品になっています。
LT1004マイクロパワー電圧リファレンスは、非常に低い動作電流で高い精度と卓越した温度特性を提供するように設計された、2端子のバンドギャップ・リファレンス・ダイオードです。デバイスの設計、製造プロセス、およびテストにおいて、主要パラメータを最適化することによって、従来では選別ユニットでしか得られなかった、精度仕様を実現しています。以下に、LT1004-1.2の標準ロットに対するリファレンス電圧の分布図を示します。実質的に全ユニットが±4mVの規定制限内に収まっています。
LT1004は、LM185/385シリーズとピン配置は同じですが、精度仕様が改善されています。特に、消費電力を犠牲にしたりトリミングして精度が実現されているシステムで使用するのに最適です。
保証温度係数を持つ低ドリフトのマイクロパワー・リファレンスについては、LT1034のデータシートを参照してください。
アプリケーション
- 携帯用計器の基準電圧
- 携帯用試験器
- バッテリ駆動システム
- 電流ループ計器
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 28
デザイン・ノート 3
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
LT1004C-1.2DICE | CHIPS OR DIE | ||
LT1004C-1.2DICE#MILDICE | CHIPS OR DIE | ||
LT1004C-2.5DICE | CHIPS OR DIE | ||
LT1004C-2.5DICE#MILDICE | CHIPS OR DIE | ||
LT1004CS8-1.2#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1004CS8-1.2#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1004CS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1004CS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1004CZ-1.2#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1004CZ-1.2#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1004CZ-2.5#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1004CZ-2.5#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1004IS8-1.2#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1004IS8-1.2#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1004IS8-2.5#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1004IS8-2.5#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LT1004IZ-1.2#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1004IZ-1.2#TRPBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1004IZ-2.5#PBF | 3-Lead TO-92 | ||
LT1004IZ-2.5#TRPBF | 3-Lead TO-92 |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
11 14, 2022 - 22_0254 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 1 of 2) |
||
LT1004CS8-1.2#PBF | 製造中 | |
LT1004CS8-1.2#TRPBF | 製造中 | |
6 11, 2021 - 21_0060 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LT1004CS8-1.2#PBF | 製造中 | |
LT1004CS8-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT1004CS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1004CS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1004IS8-1.2#PBF | 製造中 | |
LT1004IS8-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT1004IS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1004IS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
12 14, 2023 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LT1004CS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1004CS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1004IS8-1.2#PBF | 製造中 | |
LT1004IS8-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT1004IS8-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1004IS8-2.5#TRPBF | 製造中 | |
2 20, 2022 - 22_0014 Final Packaging Changes for TO-92, TO-5 and TO-46 |
||
LT1004CZ-1.2#PBF | 製造中 | |
LT1004CZ-2.5#PBF | 製造中 | |
LT1004IZ-1.2#PBF | 製造中 | |
LT1004IZ-2.5#PBF | 製造中 | |
3 6, 2022 - 22_0014 Final Packaging Changes for TO-92, TO-5 and TO-46 |
||
LT1004CZ-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT1004CZ-2.5#TRPBF | 製造中 | |
LT1004IZ-1.2#TRPBF | 製造中 | |
LT1004IZ-2.5#TRPBF | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
LTspice 2
下記製品はLTspiceで使用することが出来ます。:
- LT1004-1.2
- LT1004-2.5
LTspice®は、無料で提供される強力で高速な回路シミュレータと回路図入力、波形ビューワに改善を加え、アナログ回路のシミュレーションを容易にするためのモデルを搭載しています。