DS80C400
ネットワークマイクロコントローラ
ネットワークマイクロコントローラが、8051デバイスで得られる高集積性を提供
製品の詳細
- 高性能アーキテクチャ
- 54nsの単一8051命令サイクル
- クロックレート:DC~75MHz
- フラットアドレス空間:16MB
- 自動インクリメント/デクリメント、およびデータ移動加速選択機能を備えた4個のデータポインタ
- 16/32ビット数値計算アクセラレータ
- 多層ネットワーキングとI/O
- 10/100 Ethernetメディアアクセスコントローラ(MAC)
- CAN 2.0Bコントローラ
- 1-Wireネットコントローラ
- 3個のフルデュープレックスハードウェアシリアルポート
- 最大8個の双方向8ビットポート(64個のデジタルI/Oピン)
- 堅牢なROMファームウェア
- DHCPとTFTPを用いてEthernet上のネットワークブートをサポート
- すべてのアプリケーションにアクセス可能なTCP/IPネットワークスタック
- IPv4とIPv6をサポート
- UDP、TCP、DHCP、ICMP、およびIGMPを実現
- 割込み型優先順位ベースのタスクスケジュラ
- オプションとして、MACアドレスをIEEE登録のDS2502-E48から取得可能
- 10/100 Ethernet Mac
- 柔軟性の高いIEEE 802.3 MII (10/100Mbps)およびENDEC (10Mbps)インタフェースによってPHYの選択が可能
- 低電力動作を実現:Magic Packet®およびウェイクアップフレーム検出付き超低電力スリープモード
- バッファ制御ユニット付き8kBオンチップTx/RxパケットデータメモリによってCPU負荷を軽減
- フロー制御付ハーフ/フルデュープレックス動作
- VLANサポート付マルチキャスト/ブロードキャストアドレスフィルタリング
- フル機能CAN 2.0Bコントローラ
- 15メッセージセンタ
- 標準(11ビット)および拡張(29ビット)識別子およびグローバルマスクをサポート
- DeviceNet™、SDS、および高レイヤCANプロトコルをサポートするメディアバイトフィルタリング
- 自動ボーモードおよびSIESTA低電力モード
- 内蔵の主システムロジック
- 16個の割込みソース、うち6個は外付け
- 4つの16ビットタイマ/カウンタ
- 2x/4xクロック乗算器によって電磁妨害(EMI)を低減
- プログラマブルウォッチドッグタイマ
- 発振器不良検出器
- プログラマブルIrDAクロック
「主な特長」の続きはフルデータシートの32ページ目に記載されています。
ネットワークマイクロコントローラのDS80C400は、8051デバイスの中に最高の集積度 を実現しています。周辺装置には、10/100 Ethernet MAC、3個のシリアルポート、CAN 2.0Bコントローラ、1-Wire®マスタ、64個のI/Oピンなどがあります。
ネットワークにアクセスするために、すべてのアプリケーションにアクセス可能なTCP IPv4/6ネットワークスタックとOSがROMで提供されます。ネットワークスタックは、最大32の同時TCP接続をサポートしており、Ethernet MACによって最大5Mbpsで転送することができます。75MHzの最大システムクロック周波数から、54nsの最小命令サイクルタイムを得ることができます。大きいプログラムやデータメモリ領域へのアクセスは、最大16MBの連続したメモリをサポートする24ビットアドレス指定方式を用いることで簡単化されます。
マイクロコントローラとメモリ間のデータ転送を高速化するため、DS80C400は4個のデータポインタを備えており、その各々は特定のデータポインタが関係する命令を実行する際に自動的にインクリメントまたはデクリメントするよう設定できます。DS80C400のハードウェア数値計算アクセラレータは、32ビットと16ビットの乗除算演算、および高速シフト、標準化、蓄積の各機能の速度をさらに向上させます。
高速マイクロコントローラユーザガイドおよび高速マイクロコントローラユーザガイド:ネットワークマイクロコントローラ用補足資料(いずれも英文のみとなります)を、このデータシートと併せて使用して下さい。 ユーザガイドのダウンロード:japan.maximintegrated.com/microcontrollers
比較表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
アプリケーション
- アナログモデム
- 自動メータ読取り器/900MHz-ISM
- 自動現金払出し機システム
- データコンバータ(シリアルからイーサネット、CANからイーサネット)
- 環境監視
- ホーム/オフィスオートメーション
- 産業用制御およびオートメーション
- ネットワークセンサー
- ポータブルPOS機器
- 遠隔情報収集機
- セキュリティシステム
- トランザクション/支払機
- 販売機
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 2
アプリケーション・ノート 12
デザイン・ノート 4
技術記事 7
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
ds80c400に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める