DS5240
高速セキュアマイクロコントローラ
製品の詳細
- セキュリティ機能
- FIPS 140とコモンクライテリア認定の物理的セキュリティ要件を満たすように設計
- 微細ライン、最上層メタルパターンによる、チップの暗号境界侵害を検出
- 内蔵の補助センサによる、改ざん応答を生成する環境条件の外れの検出
- 追加保護として改ざん応答入力による、機器エンクロージャの監視
- 高速書込みSRAMテクノロジにより、改ざん応答としてセキュア情報を素早く「ゼロ化」
- 外部メモリバス上の盗聴を、プログラムのシングルまたはトリプルDES暗号化により防止
- 位相ロックループにより外部システムクロックから分離された内部クロック
- 内部非同期リング発振器が算術演算用クロックを発生
- 暗号境界内部の資源:
- 最大4096ビットのモジュロ演算アクセラレータ(MAA) (たとえば、PKI) DESおよび秘密鍵暗号方式で使用の112ビットキートリプルDESエンジン
- 乱数発生器
- メモリ管理ユニットと1kBキャッシュ
- 出荷時プログラムの16kB ROMに常駐の、ファームウェアブートストラップローダ
- 拡張アドレス指定に対応の8501
- 最大8MBの外部メモリへダイレクトアクセスするリニアアドレス空間
- 専用メモリとパラレルI/Oバスによる、ポートピンの節約
- 4個の8ビットポート、1個の6ビットポート
- 高度な機能
- メモリ内容の強力なエラー検出を行うCRC-16/32ジェネレータ
- アラーム割込みおよびウェークアップ付き実時間クロック
- スタックに割当て可能な1kB付き5kB内部SRAMで高レベル言語対応
- 高速および低速デバイスの組合せを可能にする長さ設定可能なMOVX命令
- パワーアップ/ダウンプロセッサリセットおよび早期警告パワーフェイル割込みを提供する電力検出/選択回路内蔵
- ウォッチドッグタイマ
- 実証済みの4クロック/マシンサイクルアーキテクチャ
- 160nsで実行するシングルサイクル命令
- 最大25MHzのクロックレートで動作
- インクリメントまたはデクリメントを個別に行えるデュアルデータポインタ
- 自動データポインタ選択
FIPS 140とコモンクライテリアの最も厳格なセキュリティ検証を満たすように設計されたDS5240は、金融業界で要求される高いセキュリティ設計に最適です。
DS5240は、拡張アドレス指定機能を備えた高速8051対応マイクロコントローラです。このデバイスは、高水準言語をサポートするための最大4MBのプログラムと4MBのデータおよび1kBのスタック(全部で5kBのSRAMの一部)をアドレス指定する拡張メモリを備えています。非多重化バイト幅バスには、ユーザI/Oアプリケーション用に4個の8ビットポートと1個の6ビットポートが設けられています。
セキュリティ機能には、改ざん応答を発生するための環境条件の外れを検出する内蔵センサ、脅威応答に対し安全情報を素早くゼロにするための高速書込みSRAM、公開鍵基盤(PKI)などの最大4096ビット長のワードを用いた計算用のべき乗剰余演算器(MAA)などがあります。DS5240は、シングルおよびトリプルのユーザデータ暗号化規格(DES)暗号化演算の両方を提供するDESエンジンを備えています。
DS5240の拡張機能には、4クロック/マシンサイクルアーキテクチャ、160nsのシングルサイクル命令実行、独立したインクリメントとデクリメントのデュアルデータポインタ、自動データポインタ選択、高速および低速外部デバイス用の長さがプログラム可能なMOVX命令、電源管理、ウォッチドッグタイマなどがあります。
詳細技術情報
DS5240の高度な暗号機能によって、機密情報の詳細はマイクロコントローラ技術サポートグループで完全公開しています。DS5240に関して入手可能なドキュメントリストについては、詳細技術情報をご覧ください。
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
技術記事 1
秘密保持契約(NDA)をリクエスト
技術文書一式は、秘密保持契約(NDA)の締結後にご利用いただけます。
秘密保持契約(NDA)をリクエストこれは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
DS5002FP | セキュアマイクロプロセッサチップ |
最新のディスカッション
ds5240に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める