DS5000T
ソフトマイクロコントローラモジュール
Viewing:
製品の詳細
- 8-Bit 8051-Compatible Microcontroller
Adapts to Task at Hand
- 8 or 32 kbytes of Nonvolatile RAM for Program and/or Data Memory Storage
- Initial Downloading of Software in End System via On-Chip Serial Port
- Capable of Modifying Its Own Program and/or Data Memory in End Use
- Crashproof Operation
- Maintains All Nonvolatile Resources for 10 Years in the Absence of VCC at Room Temperature
- Power-Fail Reset
- Early Warning Power-Fail Interrupt
- Watchdog Timer
- Software Security Feature
- Executes Encrypted Software to Prevent Unauthorized Disclosure
- On-Chip, Full-Duplex Serial I/O Ports
- Two On-Chip Timer/Event Counters
- 32 Parallel I/O Lines
- Compatible with Industry Standard 8051
- Instruction Set and Pinout
- Optional Permanently Powered Real-Time Clock (DS5000T)
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
ユーザ・ガイド 1
アプリケーション・ノート 2
技術記事 6
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
評価用キット
最新のディスカッション
ds5000tに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める