DS3881
シングルチャネル、車載用CCFLコントローラ
少ない部品点数、機能豊富、車載インバータソリューション
製品の詳細
- 車載用ナビゲーション/インフォテイメントアプリケーションにおけるLCDパネルおよび計器クラスタのバックライト(背面照光)用のシングルチャネルCCFLコントローラ
- 最小限の外付け部品のみが必要
- I²Cインタフェース
- ランプオープン、ランプ過電流、点灯障害、および過電圧状態に関するランプ障害をチャネルごとに監視
- ステータスレジスタが障害状態を通知
- ランプ周波数(40kHz~100kHz)およびDPWMバースト調光周波数(22.5Hz~440Hz)用の独立した内蔵発振器(精度±5%)
- ランプおよびDPWM周波数を外部ソースと同期し、ビデオアプリケーションにおけるLCD視覚アーティファクトを低減可能
- スペクトラム拡散ランプ用クロックがEMIを低減
- ランプ周波数をステップアップ/ダウンして、EMIスパーを帯域外に移動可能
- 自動オフ付きランプ電流オーバドライブモードによって低温下でランプを急速加熱
- アナログまたはディジタルによる輝度制御
- ディジタル輝度制御オプションによって300:1の調光範囲を実現
- プログラマブルソフトスタートによって、可聴トランスノイズを最低限に抑制
- 不揮発性(NV)メモリ内蔵によって、デバイスのカスタマイズが可能
- シリアル番号および日付コードを保存する8バイトNVユーザメモリ
- 低電力スタンバイモード
- 単一電源動作:4.75V~5.25V
- 温度範囲:-40℃~+105℃
- 24ピンTSSOPパッケージ
DS3881は、最大300:1の調光を提供する車載アプリケーション用のシングルチャネル、冷陰極蛍光管(CCFL)コントローラです。この製品は、ナビゲーション/インフォテイメントアプリケーションにおける液晶ディスプレイ(LCD)のバックライト(背面照光)用のCCFL、および計器クラスタのバックライト用のCCFLの駆動に最適です。またDS3881は、船舶および航空機アプリケーション用にも最適です。
DS3881はEMI抑制機能を搭載し、寒冷条件下でランプの急速加熱を行うランプ電流オーバドライブモードを備えています。DS3881は、ランプ制御が完全独立し、外付け部品点数が最小限の単一ランプ構成をサポートします。複数のDS3881コントローラをカスケード接続して、複数のランプを必要とするアプリケーションに対応することができます。初期プログラミング設定後に、DS3881をI²Cソフトウェア通信によって完全制御することができます。また、ソフトウェア制御を所望しない場合は、多くのDS3881の機能を端子で制御可能です。
アプリケーション
- 車載用LCD
- 計器クラスタ
- 航海および航空用LCD
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
CCFLコントローラ 1 | ||
DS3882 | 製造中 | デュアルチャネルCCFLコントローラ |
最新のディスカッション
DS3881に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める