DS3800
アドバンストNV SRAMバッテリキャップ
Viewing:
製品の詳細
- Housing for 400mAh primary lithium battery
- Snap-on over surface-mount BGA SRAM module
- Four attachment flanges
- Battery characteristics
- 3V nominal
- 400mAh nom capacity
- Li(CF)x
- 8 years data retention (@25°C)
- Operating range:
- -40°C to +85°C
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
ds3800に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める