DS34S104
新規設計には非推奨シングル/デュアル/クワッド/オクタル(8回路) TDM over Packetトランスポートデバイス
擬似回線でTDMサービスを提供する超小型、超堅牢、超低コストの選択肢
製品の詳細
- パケットネットワーク上でのE1、T1、E3、T3またはSTS-1 TDMまたはCBRシリアル信号の伝送
- 以下マッピング方式に完全対応:SAToP、CESoPSN、TDMoIP (AAL1)、HDLC、非構造化、構造化、CASで構成
- 適応型クロックリカバリ、コモンクロック、外部クロック、およびループバックタイミングモード
- TDMクロックリカバリマシン内蔵、ポート当り1つ、個別に設定可能
- クロックリカバリアルゴリズムがネットワークPDV、パケットロス、定遅延変化、周波数変化およびその他の障害を処理
- 64の独立したバンドル/接続
- マルチプロトコルのカプセル化によってIPv4、IPv6、UDP、RTP、L2TPv3、MPLS、およびMetro Ethernetに対応
- 802.1pおよび802.1QによるVLANサポート
- 10/100 Ethernet MACはMII/RMII/SSMIIをサポート
- 選択可能な32ビット、16ビットまたはSPIプロセッサバス
- わずか2つのクロック信号から動作、1つはクロックリカバリ用、もう1つはパケット処理用
- 切れ目のないSDRAMバッファ管理
- 低電力1.8Vコア、3.3V I/O
これらのIETF PWE3 SAToP/CESoPSN/TDMoIP/HDLC準拠デバイスは、最大8つのE1、T1またはシリアルストリームまたは1つの高速E3、T3、STS- 1またはシリアルストリームを、IP、MPLSまたはEthernetネットワーク上でトランスペアレントに伝送可能です。回復されたクロックのジッタとワンダはG.823/G.824、G.8261およびTDM仕様に適合しています。TDMデータは最大64の個別設定可能なバンドルで伝送されます。AAL2を除く全規格ベースのTDM over Packetマッピング方式がサポートされています。フレームベースのシリアルHDLCデータフローもサポートされています。DS34S10xデバイスで利用可能な高レベルの集積化によってコスト、基板スペース、および市場投入までの時間が最小限に抑えられます。
アプリケーション
- PSN上セルラバックホール
- PSN上のHDLCベースのトラフィックトランスポート
- PSN上専用回線サービス
- 統一PSN上マルチサービス
- PSN上TDM回路拡張
- TDM over Cable
- TDM over GPON/EPON
- TDM over Wireless
ドキュメント
データシート 1
信頼性データ 1
デザイン・ノート 2
技術記事 2
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 1
IBISモデル 1
最新のディスカッション
ds34s104に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める