DS34S101

新規設計には非推奨

シングル/デュアル/クワッド/オクタル(8回路) TDM over Packetトランスポートデバイス

擬似回線でTDMサービスを提供する超小型、超堅牢、超低コストの選択肢

利用上の注意

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。


本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.G)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

Viewing:

製品の詳細

  • パケットネットワーク上でのE1、T1、E3、T3またはSTS-1 TDMまたはCBRシリアル信号の伝送
  • 以下マッピング方式に完全対応:SAToP、CESoPSN、TDMoIP (AAL1)、HDLC、非構造化、構造化、CASで構成
  • 適応型クロックリカバリ、コモンクロック、外部クロック、およびループバックタイミングモード
  • TDMクロックリカバリマシン内蔵、ポート当り1つ、個別に設定可能
  • クロックリカバリアルゴリズムがネットワークPDV、パケットロス、定遅延変化、周波数変化およびその他の障害を処理
  • 64の独立したバンドル/接続
  • マルチプロトコルのカプセル化によってIPv4、IPv6、UDP、RTP、L2TPv3、MPLS、およびMetro Ethernetに対応
  • 802.1pおよび802.1QによるVLANサポート
  • 10/100 Ethernet MACはMII/RMII/SSMIIをサポート
  • 選択可能な32ビット、16ビットまたはSPIプロセッサバス
  • わずか2つのクロック信号から動作、1つはクロックリカバリ用、もう1つはパケット処理用
  • 切れ目のないSDRAMバッファ管理
  • 低電力1.8Vコア、3.3V I/O
DS34S101
シングル/デュアル/クワッド/オクタル(8回路) TDM over Packetトランスポートデバイス
pdp-image-unavailable
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
Product 3
DS34T108 新規設計には非推奨 シングル/デュアル/クワッド/オクタル(8回路) TDM over Packetチップ
DS34T104 新規設計には非推奨 シングル/デュアル/クワッド/オクタル(8回路) TDM over Packetチップ
DS34T102 新規設計には非推奨 シングル/デュアル/クワッド/オクタル(8回路) TDM over Packetチップ
光電子トランシーバー(TxRx) 1
DS34T101 製造中止 シングル/デュアル/クワッド/オクタル(8回路) TDM over Packetチップ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

BSDLモデル・ファイル 1

最新のディスカッション

ds34s101に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品