DS33R41
クワッド高集積T1/E1/J1トランシーバ付き、逆多重イーサネットマッパ
最大4つのT1またはE1ラインでイーサネットパケットを伝送するためのアプリケーション設計を大幅に簡素化
Viewing:
製品の詳細
- 自動フロー制御付き、10/100 IEEE 802.3イーサネットMAC (MIIおよびRMII)ハーフ/フルデュープレクス
- 内蔵フレーマとLIUを通じて、4つのT1/E1/J1ラインによるレイヤ1の逆多重化
- 最高7.75msの遅延差をサポート
- 最大4つのT1/E1/J1リンクによる総帯域幅
- OAM対応のT1/E1信号処理能力
- プログラマブルなFCSおよびインタフレーム挿入によってHDLC/LAPSをカプセル化
- CIRコントローラにより512kbps増分単位で割当て
- プログラマブルBERT
- 外付け16MB、100MHzのSDRAMバッファリング
- パラレルマイクロプロセッサインタフェース
- 1.8V、3.3V電源
- IEEE 1149.1 JTAGに対応
DS33R41は、信頼性の高いバランス型の、プログラマブル逆多重化によって、4つのインタリーブされたT1/E1/J1ラインによる伝送用にHDLCまたはX.86 (LAPS)にMACフレームをカプセル化して、10/100 Ethernet LANセグメントを構築します。4個の内蔵T1/E1/J1トランシーバは、フレーム/ラインインタフェース機能を備えています。
このデバイスは、最高の線路速度転送能力でパケットの蓄積および転送を実行します。内蔵の認定情報速度(CIR)コントローラは、512kbps単位で最高ライン速度まで分割帯域幅割当てを行います。
アプリケーション
- ボンデッドトランスペアレントLANサービス
- T1/E1/J1上イーサネット伝送
- LAN拡張
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
最新のディスカッション
DS33R41に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める