DS3254
シングル/デュアル/トリプル/クワッドDS3/E3/STS-1 LIU
Viewing:
製品の詳細
ラインインタフェースユニット(LIU)のDS3251 (シングル)、DS3252 (デュアル)、DS3253 (トリプル)、DS3254 (クワッド)は、物理層においてDS3、E3またはSTS-1ラインとインタフェースするのに必要な機能を実行します。LIUはそれぞれ、独立した受信および送信パスとジッタアッテネータを内蔵しています。内蔵クロックアダプタは、単一入力クロックからすべてのライン速度クロックを生成します。制御インタフェースオプションとして、8ビットパラレル、SPI、ハードウェアモードを備えています。
アプリケーション
- アクセスコンセントレータ
- ATMおよびフレームリレー装置
- CSU/DSU
- デジタルクロスコネクト
- DSLAM
- PBX
- ルータ/スイッチ
- SONET/SDHおよびPDHマルチプレクサ
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
BSDLモデル・ファイル 1
最新のディスカッション
DS3254に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める