DS3177
DS3/E3シングルチップトランシーバ
優れた性能と高集積を組み合わせたDS3/E3有線通信用、業界最高のソリューション
製品の詳細
- DS3およびE3対応のシングルチップトランシーバ
- DS3およびE3に対応した受信クロック/データリカバリと送信波形整形を実行
- ジッタ減衰器を受信データ経路または送信データ経路に配置可能
- 最大380m/1246フィート(DS3)または440m/1443フィート(E3)の長さの75Ω同軸ケーブルとインタフェース可能
- TxとRxの両方で1:2トランスを使用
- DS3 (M23またはCビット)およびE3 (G.751またはG.832)フレーマ搭載
- 内蔵のHDLCコントローラは256バイトのFIFOを備え、DS3 PMDL、G.751 Snビット、およびG.832 NR/GCバイトの挿入/抽出が可能
- PRBSおよび反復パターン生成、検出、および分析に対応するオンチップBERT
- 1秒以上の累積インターバルに対応する大容量の性能監視カウンタ
- DS3、E3フレーマ用の柔軟性の高いオーバーヘッド挿入/抽出ポート
- ループバックはループバックの方向と異なる方向にAISを挿入する機能と共に、ライン、診断、フレーマ、ペイロード、およびアナログを装備
- 内蔵のクロックレートアダプタは1個のクロックリファレンスソースから内部で必要となる残りの44.736MHz (DS3)および34.368MHz (E3)を生成
- CLADリファレンスクロックは44.736MHz、34.368MHz、77.76MHz、51.84MHz、または19.44MHzとすることが可能
- DS3171~DS3174 SCT製品ファミリとソフトウェア互換
- 8ビット/16ビットのパラレルおよびスレーブSPIシリアル(10Mbps以下)マイクロプロセッサインタフェース
- 低電力(0.5W) 3.3V動作(I/Oの耐圧は5V)
- 小型100ピン11mm x 11mm (1mmピッチ) CSBGA
- 工業用動作温度:-40℃~+85℃
- IEEE 1149.1 JTAGテストポート
DS3177は、DS3/E3フレーマとLIU (シングルチップトランシーバ)を内蔵し、DS3/E3の物理的な銅線とインタフェースします。
先行モデル(DS3170)と同様に、DS3177はソフトウェア設定のDS3/E3シングルチップトランシーバ(SCT)です。ラインインタフェースユニット(LIU)は、受信経路と送信経路が独立しています。レシーバLIUブロックは、B3ZSまたはHDB3で符号化されたAMI信号からクロックおよびデータリカバリを実行し、入力信号の喪失がないかどうかをモニタします。さらに、バイパスによるクロックおよびデータの直接入力が可能です。レシーバLIUブロックでは、オプションでB3ZS/HDB3デコーディングを実行することができます。トランスミッタLIUは、標準のパルス波形で75Ω同軸ケーブルをドライブし、また、バイパスによってクロックおよびデータの直接出力が可能です。LIUが使用可能のときは、ジッタ減衰器を送信データ経路または受信データ経路に配置することができます。内蔵のDS3/E3フレーマは、適切にフォーマットされたCビットDS3、M23 DS3、G.751 E3、またはG.832 E3データストリームでデータを送受信します。使用されない機能の電源は切断されるため、システムの電源要件が軽減されます。DS3177は、フルデータシートの表5-1に挙げられた通信規格に準拠しています。
アプリケーション
- アクセスコンセントレータ
- デジタルクロスコネクト
- インテグレーテッドアクセスデバイス(IAD)
- マルチサービスアクセスプラットフォーム(MSAP)
- マルチサービスプロトコルプラットフォーム(MSPP)
- PBX
- PDHマルチプレクサ/デマルチプレクサ
- ルータおよびスイッチ
- SONET/SDH ADM
- SONET/SDHマルチプレクサ
- 試験装置
最新のディスカッション
DS3177に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める