DS3161
DS3/E3/STS-1用シングル/デュアル/トリプル/クワッドATM/パケットPHY
Viewing:
製品の詳細
- DS3、E3、およびクリアチャネル52Mbps (CC52)用シングル(DS3161)、デュアル(DS3162)、トリプル(DS3163)、またはクワッド(DS3164) ATM/パケットPHY
- 同一PCBプラットフォームでポート密度の移行を容易にするためのピン互換性
- 各ポートを個別に設定可能
- ユニバーサルPHYが、DS3またはE3データ列にATMセルおよび/またはHDLCパケットをマッピング
- 8、16、または32ビットバス幅付き、UTOPIA L2/L3またはPOS-PHY™ L2/L3またはSPI-3インタフェース
- 66MHz UTOPIA L3およびPOS-PHY L3クロック
- 52MHz UTOPIA L2およびPOS-PHY L2クロック
- POS-PHYバスモードでセルまたはパケットトラフィック用にポートを個別に設定可能
- ダイレクト、PLCP、DSS、およびクリアチャネルセルマッピング
- ダイレクトおよびクリアチャネルパケットマッピング
- DS3 (M23またはCビット)およびE3 (G.751またはG.832)フレーマ内蔵
- DS3、E3 (フルまたはサブレート)または任意フレーミングプロトコル用に最大52Mbpsまでポートを個別に設定可能
- プログラム可能な(外部制御または内部有限状態マシン制御)サブレートDS3/E3
DS3161、DS3162、DS3163、およびDS3164 (DS316x)は、DS3/E3フレーマ付きATMセル/HDLCパケットプロセッサを内蔵しており、ポートベースで、DS3フレーム、E3フレーム、またはクリアチャネルデータ列を持つ、4つのDS3/E3ディジタルラインに、ATMセルまたはパケットをマッピング/デマッピングします。
アプリケーション
- アクセスコンセントレータ
- ATMおよびフレームリレー装置
- デジタルクロスコネクト
- 統合アクセスデバイス(IAD)
- マルチサービスアクセスプラットフォーム(MSAP)
- マルチサービスプロトコルプラットフォーム(MSPP)
- PBX
- PDHマルチプレクサ/デマルチプレクサ
- ルータ/スイッチ
- SONET/SDH ADM
- SONET/SDHマルチプレクサ
- 試験装置
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 1
IBISモデル 1
最新のディスカッション
DS3161に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める