DS28EL25

DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire SHA-256および4KbユーザーEEPROM内蔵

暗号強度の高い認証および高度物理セキュリティで開発投資を保護

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • SHA-256に基づく対称鍵ベースの双方向セキュア認証モデル
  • SHA-256 MAC生成のための専用のハードウェア高速化SHAエンジン
  • 高ビット数、ユーザー設定可能なシークレット、および入力チャレンジを使用した強力な認証
  • 256ビットx 16ページに分割された4096ビットのユーザーEEPROM
  • 認証/書込み/読取り保護、およびOTP/EPROMエミュレーションを含む、ユーザー設定可能で不可逆なEEPROMの保護モード
  • 出荷時設定される固有の64ビットID
  • 最大76.9kbpsでホストと通信する単一接点の1-Wireインタフェース
  • 動作範囲:1.8V ±5%、-40℃~+85℃
  • 低電力スタンバイ:5µA (typ)
  • ±8kVヒューマンボディモデルESD保護(typ)
  • 6ピンTDFNパッケージ
DS28EL25
DeepCoverセキュア認証用IC、1-Wire SHA-256および4KbユーザーEEPROM内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


評価用キット

eval board
DS9481R-200

USB-1-Wire/iButton 1.8Vアダプタ

機能と利点

  • Windows® 8、Windows 7、およびWindows Vista®オペレーティングシステム用のドライバサポート
  • ProlificのPL-2303HXD USB-UARTブリッジICの使用によって、仮想PC COMポートとしてエミュレート
  • DS2480B 1-Wireラインドライバ機能をエミュレート
  • 1-Wire EEPROMプログラミング
  • 1-Wire/iButtonデバイスへの1.8V読取り/書込み動作
  • DS9120ファミリのソケットアダプタなどの標準接続アクセサリ用のRJ11インタフェース
  • 標準およびオーバードライブ1-Wire通信をサポート
  • 1.8Vへのストロングプルアップを提供
  • USB 2.0規格に完全準拠

製品詳細

DS9481R-200は、1-Wireデバイスとの容易なPC接続用のUSB-1-Wire®アダプタです。このアダプタは、RJ11コネクタに1.8VデータI/Oレベルをサポートするすべての1-WireおよびiButton®デバイスと通信するための信号を供給します。さらに、このアダプタは、1-Wire/iButton EEPROMデバイスをプログラムするためのサポートとシグナリングも提供します。完全なハードウェアソリューションを提供するために、DS9481R-200はソケットアダプタのDS9120ファミリと共に使用して、1-Wireスレーブデバイス用の1-Wire PCプログラマを容易に作成することができます(詳細についてはお問い合わせください)。iButton用の同等なスレーブハードウェアソリューションは、DS1402D-DR8です。

アプリケーション

  • 消耗品の識別および認証
  • リファレンス設計のライセンス管理
  • センサー/アクセサリの認証および較正
  • システムの知的所有権保護

DS28EL25EVKIT

DS28EL25およびDS24L65の評価システム

機能と利点

  • 完全なEVシステム:
    • 5つのDS28EL25 IC (TDFN-EPパッケージ)
    • 1つのUSB-I2Cモジュール(DS9400#):PC接続を提供
    • 1-WireインタフェースとSHA-256コプロセッサを提供するDS2465のEVボード
    • TDFN-EPソケットを備えた1つのEVボード(DS9120Q+)が簡便なチップ評価を提供
  • USB-I2CモジュールにProlific PL-2303HXD USB-UARTチップを内蔵
    • 仮想PC COMポートとしてエミュレート
    • Windows認証ロゴUSBデバイスドライバを提供
    • 標準USBケーブルインタフェース
  • I2Cホストインタフェースが400kHzのI2C通信速度をサポート
  • EVボードは使いやすいオンボードテストポイントを内蔵
  • 評価ソフトウェアは要請に応じて提供

製品詳細

DS28EL25の評価システム(EVシステム)は、DeepCover®セキュア認証ICのDS28EL25の評価と設定に必要なハードウェアおよびソフトウェアを提供します。EVシステムの動作には、使い勝手の良い評価のためのホストPCが必要です。
この評価システムには、USB-I2C PCアダプタのDS9400、DS2465のEVボード、TDFN DS28EL25用の評価ソケットボードのDS9120Q+、およびTDFNパッケージに封止された5つのDS28EL25サンプルデバイスが含まれています。EVソフトウェアは、Windows® 8、Windows 7、Windows Vista®、およびWindows XP®オペレーティングシステムで動作します。ソフトウェアのダウンロードとインストールの詳細な手順、および全般的なEVシステムの操作については、このEVシステムのデータシートに記載されています。これは、右のリンクからの請求によって入手可能です。
注:DS9120Q+、DS2465のEVボード、およびDS9400#サブコンポーネントは、評価システム以外の形では直販されず、これらのコンポーネント専用のデータシートは存在しません。

DS9481R-200
USB-1-Wire/iButton 1.8Vアダプタ
DS28EL25EVKIT
DS28EL25およびDS24L65の評価システム

リファレンス・デザイン

MAXREFDES34
MAXREFDES34 (Alcatraz) Circuits from the Lab®

SHA-256 Secure Authentication Design

機能と利点

  • SHA-256 authentication
  • Single-contact 1-Wire interface
  • Example source code
  • Pmod-compatible form factor

Competitive Advantages

  • Crypto-strong authentication
  • Single pin count interface
  • Fast performance with hardware acceleration

Applications

  • Counterfeit protection
  • Peripheral authentication
  • IP protection
  • License and feature management
MAXREFDES34 (Alcatraz)
SHA-256 Secure Authentication Design

最新のディスカッション

DS28EL25に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品