DS2761

高精度Li+ (リチウムイオン)バッテリモニタ

シングルセルプロテクタを内蔵した1-Wireバッテリモニタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • リチウムイオン(Li+)安全回路
    • 過電圧保護
    • 過電流/短絡保護
    • 低電圧保護
  • ゼロボルトバッテリ回復充電
  • 2種類の構成が利用可能 :
    • 25mΩ内部検出抵抗器
    • ユーザ選択可能な外付け検出抵抗器
  • 電流測定
    • 12ビット双方向測定
    • 内部検出抵抗器構成:0.625mA LSBと±1.9Aのダイナミックレンジ
    • 外付け検出抵抗器構成:15.625µV LSBと±64mVのダイナミックレンジ
  • 電流積算
    • 内部検出抵抗器:0.25mAhr LSB
    • 外付け検出抵抗器:6.25µVhr LSB
  • 分解能4.88mVで電圧測定
  • 内蔵センサを用いて分解能0.125℃で温度測定
  • システム電源管理と制御機能をサポート
  • 32バイトのロック可能EEPROM
  • 16バイトの汎用SRAM
  • 固有の64ビットデバイスアドレスによるダラス1-Wireインタフェース
  • 低消費電力
    • 動作電流:60µA (typ)、90µA (max)
    • スタンバイ電流:1µA (typ)、2µA (max)
DS2761
高精度Li+ (リチウムイオン)バッテリモニタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

DS2761K

Li+ (リチウムイオン)バッテリモニタ用評価キット

機能と利点

    Li+バッテリモニタのDS2761の次の機能を検証 :
  • 温度測定
  • 電圧測定
  • 電流測定
  • 電流積算
  • 情報記憶
  • 識別
  • 過電圧/低電圧保護
  • 過電流/短絡保護 Windows 95、Windows 98、またはWindows NTで動作のPCのシリアルポートにインタフェース

製品詳細

評価キットのDS2761Kは、Li+バッテリモニタのDS2761を用いた性能評価、ソフトウェア開発、プロトタイプ作成を容易にします。評価ボードは、シリアルポートアダプタのDS9123とRJ-11ケーブル接続でIBM®互換PCにインタフェースします。提供されるCD-ROMには、Windows 95®、Windows 98、またはWindows NT環境で動作する評価ソフトウェアとともにすべての関連データシートが収録されています。

DS2761Kの評価ソフトウェアを使用すると、DS2761の全機能を確実に制御できます。個別の制御タブからすべてのEEPROMとRAMメモリ、すべての制御レジスタ、およびすべての監視パラメータのリアルタイム更新にアクセスできます。また、ソフトウェアには、経時的にバッテリを監視するデータロギング機能、および特定のセル特性に基づく残容量計算を改良する残量測定アルゴリズムが組み込まれています。

評価ボード回路は、DS2761がパラメータを正確に測定し、充放電をディセーブルにでき、DS2761がESD損傷に対し保護されるように設計されています。キットのデモボードは、時間の経過とともに改良され、変更されます。デモボード回路については、DS2761K CD-ROMのオートランからDOCSブラウザページを参照するか、またはDS2761K CD-ROMのドキュメンテーションディレクトリをご参照ください。

DS2761K
Li+ (リチウムイオン)バッテリモニタ用評価キット

最新のディスカッション

DS2761に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品