DS2760

高精度Li+ (リチウムイオン)バッテリモニタ

リチウムイオン保護回路および電流検出抵抗器内蔵、初の高性能残量ゲージであるバッテリモニタ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • リチウムイオン保護回路
    • 過電圧保護
    • 過電流/短絡保護
    • 低電圧保護
  • ゼロボルトバッテリ回復充電
  • 2つの構成が利用可能:
    • 25mΩ内部検出抵抗器
    • ユーザ選択可能な外付け検出抵抗器
  • 電流測定
    • 12ビット双方向測定
    • 内部検出抵抗器構成:0.625mA LSBと±1.9Aのダイナミックレンジ
    • 外付け検出抵抗器構成:15.625µV LSBと±64mVのダイナミックレンジ
  • 電流積算
    • 内部検出抵抗器:0.25mAhr LSB
    • 外付け検出抵抗器:6.25µVhr LSB
  • 分解能4.88mVの電圧測定
  • 内蔵センサを用いて分解能0.125℃で温度測定
  • システム電源管理と制御機能をサポート
  • 32バイトのロック可能EEPROM
  • 16バイトの汎用SRAM
  • 固有の64ビットデバイスアドレスによるダラス1-Wireインタフェース
  • 低消費電力:
    • 動作電流:90µA (max)
    • スタンバイ電流:2µA (max)
DS2760
高精度Li+ (リチウムイオン)バッテリモニタ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ソフトウェア・リソース

デバイス・ドライバ 1


評価用キット

DS2760K

Li+ (リチウムイオン)バッテリモニタの評価キット

機能と利点

Li + Battery Monitor, including:
  • Temperature measurement
  • Voltage measurement
  • Current measurement
  • Current accumulation
  • Information storage
  • Identification
  • Overvoltage/Undervoltage protection
  • Overcurrent/short circuit protection
  • Interfaces to the serial port of a PC running Windows 95, Windows 98 or Windows NT

製品詳細

DS2760K
Li+ (リチウムイオン)バッテリモニタの評価キット

最新のディスカッション

DS2760に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品