DS26524
クワッドT1/E1/J1トランシーバ
低電力、低コスト、オクタルDS26528とSCTピンおよびソフトウェアコンパチブル、高ポート数への移行が容易、鉛フリーパッケージ入手可能
Viewing:
製品の詳細
- T1、E1、またはJ1用の4個の総合長距離/短距離トランシーバ(LIUおよびフレーマ)
- トランシーバごとにT1、E1、またはJ1を個別に選択可能
- 100Ω T1ツイストペア、110Ω J1ツイストペア、120Ω E1ツイストペア、および75Ω E1同軸アプリケーション用のソフトウェアで選択可能な送信および受信側終端内蔵
- 水晶不要のジッタ減衰器を送信または受信パスに選択可能。ジッタ減衰器はETS CTR 12/13、ITU-T G.736、G.742、G.823、およびAT&T Pub 62411に準拠
- 外部マスタクロックをT1/J1またはE1動作用に2.048MHzまたは1.544MHzの倍数に設定可能。このクロックは、ホストモードでT1またはE1用に内部で対応
- 受信信号レベルの表示:T1モードで-2.5dB~-36dB、E1モードで-2.5dB~-44dB (約2.5dB単位で増加)
- 送信のオープン回路および短絡の検出
- G.775、ETS 300 233、およびT1.231に準拠したLIU LOS (ロスオブシグナル)
- 送信シンクロナイザ
- システムインタフェースまたはマイクロプロセッサポートを通じた柔軟な信号抽出および挿入
- アラーム検出および挿入
- D4、SLC-96、およびESFのT1フレーミングフォーマット
- J1に対応
- E1 G.704およびCRC-4マルチフレーム
- T1からE1への変換
DS26524は、T1、E1、およびJ1アプリケーション用のシングルチップ4ポートフレーマとラインインタフェースユニット(LIU)で構成されています。各チャネルは個別に設定可能で、長距離および短距離ラインの両方に対応しています。
アプリケーション
- チャネルバンク
- チャネルサービスユニット(CSU)
- データサービスユニット(DSU)
- マルチプレクサ
- ルータ
- スイッチ
- T1/E1試験装置
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
IBISモデル 1
BSDLモデル・ファイル 1
最新のディスカッション
DS26524に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める