DS2483

新規設計には非推奨

シングルチャネル1-Wireマスター、可変タイミングおよびスリープモード内蔵

クラス最高レベルの高集積1-Wireラインドライバで、I²Cホストと1-Wireスレーブネットワーク間のプロトコル変換が容易

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • I²Cホストインタフェースは100kHzおよび400kHzの I²C通信速度をサポート
  • 標準およびオーバードライブ1-Wire通信速度
  • 可変1-Wireタイミング(tRSTL、tMSP、tW0L、およびtREC0を調整が可能)
  • 1-Wireポートをソフトウェアの制御下でパワーダウン可能
  • 1-Wireポートがハイインピーダンスになる省電力スリープモードをサポート(SLPZ端子)
  • I²Cの動作電圧:1.8V ±5%、3.3V ±10%、および5.0V +5/-10%
  • レベルトランスレータ内蔵:1-Wireの動作電圧3.3V -10%~5.0V +5%、I²C電圧と個別
  • IO端子に±8kVヒューマンボディモデル(HBM)接触放電のESD保護レベルを内蔵
  • 動作温度範囲:-40℃~+85℃
  • 8ピンTDFNおよび6ピンSOT23パッケージ
DS2483
シングルチャネル1-Wireマスター、可変タイミングおよびスリープモード内蔵
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

ハードウェア・エコシステム

製品モデル 製品ライフサイクル 詳細
1-Wireインターフェース製品 4
DS2482-100 製造中 シングルチャネル1-Wireマスター
DS2482-101 製造中 スリープモード付き、シングルチャネル1-Wire®マスター
DS2482-800 製造中 8チャネル1-Wireマスター
DS2480B シリアルから1-Wireへのラインドライバ
Modal heading
myAnalogに追加

myAnalogの製品セクション(通知受け取り)、既存/新規プロジェクトに製品を追加する。

新規プロジェクトを作成

評価用キット

DS2483K

DS2483の評価システム

機能と利点

  • I²Cホストインタフェースが100kHzと400kHzのI²C通信速度をサポート
  • I²C動作電圧:1.8V ±5%および3.3V ±5%
  • 1-Wire動作電圧:1.8V ±5%および3.3V ±5%
  • EVキットに6ピンSOT23のDS2483R+T ICを実装済み
  • 簡便なテストポイントとTO-92ソケット実装
  • 標準RJ11コネクタによってDS9120ソケットボードと接続
  • 評価ソフトウェアをダウンロード可能

製品詳細

DS2483の評価システム(EVシステム)は、DS2483の評価キット(EVキット)とUSB-I²CアダプタのDS9400で構成されます。DS2483は、I²C-1-Wire®ブリッジデバイスで、I²Cマスターから任意の接続された1-Wireスレーブデバイスへのプロトコル変換を実行します。任意の接続された1-Wireスレーブデバイスに対して、DS2483は1-Wireマスターとなります。評価ソフトウェアは、Windows® 7またはWindows XP®オペレーティングシステム(OS)環境で動作し、DS2483の各機能を実行する使いやすいユーザーインタフェースを提供します。

PCを使用してDS2483を評価するための完全EVシステムをお求めの場合は、DS2483K#をご注文ください。このEVシステムの評価ソフトウェアは、マキシムのウェブサイト(japan.maximintegrated.com/evkit)からも入手可能です。

アプリケーション

  • 携帯電話
  • 産業用センサー
  • 医療用機器
  • プリンタ

DS2483K
DS2483の評価システム

最新のディスカッション

DS2483に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める

最近表示した製品