DS2405

アドレス指定可能なスイッチ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Open-drain PIO pin is controlled by matching 64-bit, laser-engraved registration number associated with each device
  • Logic level of open drain output can be determined over 1-Wire® bus for closed-loop control
  • PIO pin sink capability is greater than 4mA at 0.4V
  • Multiple DS2405s can be identified on a common 1-Wire bus and be turned on or off independent of other devices on the bus
  • Unique, factory-lasered and tested 64-bit registration number (8-bit family code +48-bit serial number +8-bit CRC tester) assures absolute identity because no two parts are alike
  • Built-in multidrop controller ensures compatibility with other MicroLAN products
  • Reduces control, address, data, and power to a single data pin
  • Directly connects to a single port pin of a microprocessor and communicates at up to 16.3kbits/s
  • 8-bit family code specifies DS2405 communications requirements to reader
  • 8-bit cyclic redundancy check ensures error-free selection
  • Zero standby power required
  • Low cost TO-92, SOT-223, or 6-pin TSOC surface mount package
  • 1-Wire communication operates over a wide voltage range of 2.8V to 6.0V from -40°C to +85°C
DS2405
アドレス指定可能なスイッチ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

最新のディスカッション

DS2405に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める