DS21Q552

クワッドT1/E1トランシーバ(3.3V/5.0V)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Four completely independent T1 or E1 transceivers in one small 27mm x 27mm package
  • Each transceiver contains a short and long haul line interface plus a full featured framer with alarm detection/generation, elastic-stores, hardware based signaling support, per DS0 channel control and HDLC controller
  • Each multi-chip module (MCM) contains four die of
    • DS21352 (DS21Q352)
    • DS21552 (DS21Q552)
    • DS21354 (DS21Q354)
    • DS21554 (DS21Q554)
  • See the specific DS21352/DS21552 and DS21354/DS21554 data sheets for details on their feature set and operation
  • All four T1 or E1 transceivers can be concatenated into a single 8.192MHz backplane data stream
  • IEEE 1149.1 JTAG-Boundary Scan architecture
  • DS21Q352/DS21Q552 and DS21Q354/DS21Q554 are pin compatible to allow the same footprint to support T1 and E1 applications
  • 256-pin MCM BGA package (27mm X 27mm)
  • Low power 5V CMOS or low power 3.3V CMOS with 5V tolerant input and outputs
DS21Q552
クワッドT1/E1トランシーバ(3.3V/5.0V)
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ツールおよびシミュレーション

IBISモデル 1

BSDLモデル・ファイル 1

最新のディスカッション

DS21Q552に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める