DS21Q55
クワッドT1/E1/J1トランシーバ
Viewing:
製品の詳細
- 完全なT1/DS1/ISDN-PRI/J1トランシーバ機能
- 完全なE1 (CEPT) PCM-30/ISDN-PRIトランシーバ機能
- クロック/データリカバリと波形整形用の短距離と長距離のラインインタフェース
- 光I/F用CMIコーダ/デコーダ
- 水晶振動子不要のジッタアッテネータ
- 完全独立の送受信機能
- デュアルHDLCコントローラ
- プログラマブルBERT発生器と検出器
- 75Ω/100Ω/120Ω T1およびE1インタフェース用の、ソフトウェアにより選択可能な受信側と送信側の終端抵抗器内蔵
- 最大16.384MHz非同期バックプレーンへのインタフェース用デュアル2フレームエラスティックストアスリップバッファ
- リカバされたネットワーククロックに基づき合成の16.384MHz、8.192MHz、4.096MHz、または2.048MHzのクロック出力
DS21Q55は、T1、E1、またはJ1動作に対してソフトウェア選択可能な、短距離および長距離アプリケーション用クワッドMCMデバイスです。各ポートは、ラインインタフェースユニット(LIU)、フレーマ、HDLCコントローラ、およびTDMバックプレーンインタフェースで構成され、Intel社またはMotorola社バス動作用に設定された8ビットパラレルポートによって制御されます。DS21Q55は、シングルチップトランシーバのDS2155とソフトウェアコンパチブルです。また、この製品はDS21Qx5y製品ファミリとピンコンパチブルです。
アプリケーション
- チャネルバンク
- チャネルサービスユニット(CSU)
- データサービスユニット(DSU)
- DSLアッド/ドロップマルチプレクサ
- マルチプレクサ
- ルータ/スイッチ
- ルータ/スイッチ
- T1/E1試験装置
ハードウェア・エコシステム
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 1
評価用キット
最新のディスカッション
DS21Q55に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める