DS21Q50

最終販売

クワッドE1トランシーバ

4つのE1ラインに接続するために必要なすべての機能を備えるE1クワッドトランシーバ

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 4個の完全なE1 (CEPT) PCM-30/ISDN-PRIトランシーバ
  • 長距離と短距離のラインインタフェース
  • 水晶振動子不要の32ビットまたは128ビットジッタアッテネータ
  • FAS、CAS、CCS、およびCRC4の各形式のフレーム
  • 4MHz/8MHz/16MHzクロックシンセサイザ
  • クロックソースが失われると自動的にソースを切り替えるフレキシブルなシステムクロック
  • 受信側の2フレームエラスティックストアスリップバッファ
  • 最大16.384MHzのインタリーブPCMバス動作
  • 設定可能なパラレルおよびシリアルポート動作
  • リモートアラームとAISアラームの検出と生成
  • 完全に独立した送信機能と受信機能
  • 4個の独立したループバック機能
  • PRBSパターン生成/検出/エラーカウンティング
  • 3.3V低電力CMOS
  • バイポーラ/コード違反、CRC4コードワードエラー、FASワードエラー、およびEビット用大容量カウンタ
  • ユーザ設定可能な8個の補助出力ピン
  • 100ピンLQFPパッケージ(14mm x 14mm)
DS21Q50
クワッドE1トランシーバ
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ドキュメント

さらに詳しく

評価用キット

DS21Q58

E1クワッドトランシーバ

機能と利点

  • Four Complete E1 (CEPT) PCM-30/ISDN-PRI Transceivers
  • Pin Compatible with the DS21Q50 and DS21Q59
  • Short-Haul Line Interfaces
  • 32-Bit or 128-Bit Crystal-Less Jitter Attenuator
  • Frames to FAS, CAS, and CRC4 Formats
  • CAS/CCS Signaling Support
  • 4MHz/8MHz/16MHz Clock Synthesizer
  • Flexible System Clock with Automatic Source Switching on Loss-of-Clock Source
  • Two-Frame Elastic-Store Slip Buffer on the Receive Side
  • Interleaving PCM Bus Operation Up to 16.384MHz
  • Configurable Parallel and Serial Port Operation
  • Detects and Generates Remote and AIS Alarms
  • Fully Independent Transmit and Receive Functionality
  • Four Separate Loopback Functions
  • PRBS Generation/Detection/Error Counting
  • 3.3V Low-Power CMOS
  • Large Counters for Bipolar and Code Violations, CRC4 Codeword Errors, FAS Word Errors, and E Bits
  • Eight Additional User-Configurable Output Pins
  • 100-Pin (14mm x 14mm) LQFP Package

製品詳細

アプリケーション

  • アッド/ドロップマルチプレクサ
  • 電話局設備
  • 顧客宅内機器
  • DSLAMバックプレーン
  • IMA
  • ラインカード
  • PBX
  • ルータ/スイッチ
  • ルータ/スイッチ
  • タイミングシステム
  • WANインタフェース

DS21Q58
E1クワッドトランシーバ

最新のディスカッション

DS21Q50に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める