DS21Q48

5V E1/T1/J1ラインインタフェース

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • Complete E1, T1, or J1 line interface unit (LIU)
  • Supports both long- and short-haul trunks
  • Internal software-selectable receive-side termination for 75Ω/100Ω/120Ω
  • 5V power supply
  • 32-bit or 128-bit crystal-less jitter attenuator requires only a 2.048MHz master clock for both E1 and T1 with option to use 1.544MHz for T1
  • Generates the appropriate line build outs, with and without return loss, for E1 and DSX-1 and CSU line build outs for T1
  • AMI, HDB3, and B8ZS, encoding/decoding
  • 16.384MHz, 8.192MHz, 4.096MHz, or 2.048MHz clock output synthesized to recovered clock
  • Programmable monitor mode for receiver
  • Loopbacks and PRBS pattern generation/ detection with output for received errors
  • Generates/detects in-band loop codes, 1 to 16 bits including CSU loop codes
  • 8-bit parallel or serial interface with optional hardware mode
  • Multiplexed and nonmultiplexed parallel bus supports Intel or Motorola
  • Detects/generates blue (AIS) alarms
  • NRZ/bipolar interface for TX/RX data I/O
  • Transmit open-circuit detection
  • Receive Carrier Loss (RCL) indication (G.775)
  • High-Z State for TTIP and TRING
  • 50mA (rms) current limiter
DS21Q48
5V E1/T1/J1ラインインタフェース
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。


ツールおよびシミュレーション

最新のディスカッション

DS21Q48に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める