DS21Q354
クワッドT1/E1トランシーバ(3.3V/5.0V)
Viewing:
製品の詳細
- Four completely independent T1 or E1 transceivers in one small 27mm x 27mm package
- Each transceiver contains a short and long haul line interface plus a full featured framer with alarm detection/generation, elastic-stores, hardware based signaling support, per DS0 channel control and HDLC controller
- Each multi-chip module (MCM) contains four die of
- DS21352 (DS21Q352)
- DS21552 (DS21Q552)
- DS21354 (DS21Q354)
- DS21554 (DS21Q554)
- See the specific DS21352/DS21552 and DS21354/DS21554 data sheets for details on their feature set and operation
- All four T1 or E1 transceivers can be concatenated into a single 8.192MHz backplane data stream
- IEEE 1149.1 JTAG-Boundary Scan architecture
- DS21Q352/DS21Q552 and DS21Q354/DS21Q554 are pin compatible to allow the same footprint to support T1 and E1 applications
- 256-pin MCM BGA package (27mm X 27mm)
- Low power 5V CMOS or low power 3.3V CMOS with 5V tolerant input and outputs
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 11
技術記事 3
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ツールおよびシミュレーション
BSDLモデル・ファイル 1
最新のディスカッション
ds21q354に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める