DS2196

T1デュアルフレーマLIU

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 2個のフル機能フレーマと短距離/長距離ラインインタフェースユニット(LIU)を1個の小型パッケージに収納
  • ダラスセミコンダクタのシングルチップトランシーバファミリに準拠
  • FDLまたはDS0チャネルに使用可能な64バイトバッファを備えた2個のHDLCコントローラ
  • ANSI T1.403-1998に従ってNPRMとSPRMをサポート
  • 短距離/長距離LIUまたはHDSLモデムチップセットと組み合わせによる、低コストオフィスリピータ/NIU/CSUまたは最新型モニタリングとデータリンク制御機能を備えたHDSL1/HDSL2ターミナルユニットを作製可能
  • T1の部分的サポート
  • D4からESFフレーミング、およびESFからD4フレーミングに変換可能
  • 水晶振動子不要の32ビットまたは128ビットジッタアッテネータ
  • 1~8ビット長または16ビット長の繰返し帯域内パターンの生成と検出が可能
  • RAI-CIとAIS-CIの検出と生成
  • DS1アイドルコード生成
  • プログラマブルBERTパターン発生器と検出器内蔵
  • 多数のハードウェア設定サポートに対し、ピンへの全キー信号経路を指定
  • NRZとバイポーラ両インタフェースのサポート
  • Fビット位置とBERTインタフェースデータ経路にエラー生成可能
  • 多重化バスまたは非多重化バス(IntelまたはMotorola)のいずれかで直接使用できる8ビットパラレル制御ポート
  • IEEE 1149.1 JTAGバウンダリスキャン
  • 5V入出力許容の3.3V電源
  • 100ピンLQFP (14mm x 14mm)パッケージ
DS2196
T1デュアルフレーマLIU
質問する
サポート

アナログ・デバイセズのサポート・ページはアナログ・デバイセズへのあらゆるご質問にお答えするワンストップ・ポータルです。

最新のディスカッション

DS2196に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?

EngineerZone®でディスカッションを始める