DS2050W
3.3Vシングルピース4Mb不揮発性SRAM
Viewing:
製品の詳細
- シングルピース、リフロー可能な実装面積27mm x 27mmのBGAパッケージ
- MLバッテリおよびチャージャ内蔵
- VCCが許容範囲外になると無条件にSRAMを書込み保護
- VCC電源喪失が発生した場合はバッテリ電源に自動切替え
- 内蔵電源モニタによって、定格VCC (3.3V)を下回る電源障害を検出
- リセット出力をマイクロプロセッサ用のCPU監視機能として使用可能
- 工業用温度範囲:-40℃~+85℃
DS2050Wは4Mbのリフロー可能な不揮発性(NV) SRAMで、スタティックRAM (SRAM)、NVコントローラ、および再充電可能な内蔵型マンガンリチウム(ML)バッテリで構成されています。これらの構成部品は、256ボールBGAの表面実装モジュールに収められています。VCCがモジュールに印加されているときは常に、MLバッテリが再充電され、SRAMに外部電源から電力が供給されて、SRAMの内容を変更することができます。VCCがパワーダウンするか、または許容範囲外になると、コントローラによってSRAMの内容は書込み保護され、SRAMの電源はバッテリから供給されます。また、DS2050Wは電源モニタ出力のアクティブローRSTも備えています。これはマイクロプロセッサ用のCPU監視機能として使用することができます。
アプリケーション
- データ収集システム
- 火災報知器
- ゲーム用PLC
- 産業用コントローラ
- POS端末
- RAIDシステムおよびサーバ
- ルータ/スイッチ
ドキュメント
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
製品モデル | 製品ライフサイクル | 詳細 |
---|---|---|
Product 1 | ||
DS2065W | 3.3Vシングルピース8Mb不揮発性SRAM |
最新のディスカッション
ds2050wに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める