DS1991
iButton MultiKey
製品の詳細
- 1,152ビットの安全な読取り/書込み、不揮発性メモリ
- セキュアメモリは64ビットのパスワードと一致しないと解読不可
- メモリをそれぞれ384ビットの3ブロックに分割
- メモリブロックごとの64ビットのパスワードフィールドおよびIDフィールド
- 512ビットのスクラッチパッドによってデータ転送の完全性を確保
- 動作温度範囲:-40℃~+70℃
- 10年以上のデータ保持
iButton® MultiKey (DS1991)は1,152ビットの安全な不揮発性メモリを搭載し、3つの独立した電子キーとして機能する耐久性の高い読取り/書込みデータキャリアです。各キーは384ビット長で、別個の64ビットのパスワードフィールドと共用のIDフィールドを備えています(フルデータシートの「図1」)。安全なメモリにアクセスするには、このパスワードフィールドと一致する必要があります。データは1本のデータラインとグランドリターンしか必要としない1-Wire®プロトコルを通じてシリアル転送されます。512ビットのスクラッチパッドによって、安全なメモリへのデータ転送の完全性が確保されます。データは、データを読み戻すことが可能なスクラッチパッドに、最初に書き込まれる必要があります。データが検証された後に、Copy Scratchpadコマンドによって、そのデータは安全なメモリに転送されます。このプロセスによって、メモリを変更する場合にデータの完全性が保証されます。確実な追跡を実現する保証された固有のIDを提供するために、48ビットのシリアル番号が各DS1991に出荷時にレーザで書き込まれています。DS1991のファミリコードは02hです。耐久性のあるMicroCanパッケージは、塵埃、湿気、および衝撃などの環境障害に対して高い耐性を備えています。そのコンパクトなボタン形状は対応するレセプタクルに自己整合し、人によるDS1991の取扱いが容易です。アクセサリを使って、プラスチック製のキーフォブ、写真IDバッジ、プリント基板、または物体のあらゆる滑らかな表面にDS1991を取り付けることができます。アプリケーションとしては、安全なアクセス制御、デビットトークン、仕掛品の追跡、電子トラベラーズチェック、および独自データなどがあります。
アプリケーション
- 機密性の高い金融または個人ファイルの防御
- ライセンス取得ソフトウェア等の知的所有権保護
- ビル、現金引出し、またはメンテナンスエリアの制限
最新のディスカッション
DS1991に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める