DS1814C
製造中5V/3.3V エコノモニタ
- 製品モデル
- 2
- 1Ku当たりの価格
- 価格は未定
Viewing:
製品の詳細
- Halts and restarts an out-of-control microprocessor
- Holds microprocessor in check during power transients
- Automatically restarts microprocessor after power failure
- Monitors pushbutton for external override
- Accurate 5%, 10%, or 20% (3V only) microprocessor power monitoring
- Eliminates the need for discrete components
- 20% tolerance for use with 3.0V systems
- Pin- and function-compatible with the MAX823/24/25 products
- Low cost SOT-23-5 package
- Industrial temperature range: -40°C to +85°C
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1814CR-10+T&R | 5-SOT_23-N/A | ||
DS1814CR-5+T&R | 5-SOT_23-N/A |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
5 1, 2020 - 1703R1 ASSEMBLY |
||
DS1814CR-10+T&R | 製造中 | |
2 4, 2015 - 1341_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
DS1814CR-10+T&R | 製造中 | |
DS1814CR-5+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
最新のディスカッション
DS1814Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める