DS1340C
製造中I2C RTC、トリクルチャージャ内蔵
ソフトウェアクロック較正を提供する、トリクルチャージャ内蔵I2Cリアルタイムクロック
- 製品モデル
- 14
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.50
製品の詳細
- ST M41T00の強化されたセカンドソース
- 全計時機能を完全に管理
- RTCは、秒、分、時、曜日、日、月、および年をカウント
- ソフトウェアクロック較正
- 発振器STOPフラグ
- 低電力動作によってバッテリバックアップ動作時間を延長
- 低タイムキーピング電圧:最小1.3V
- 自動パワーフェイル検出および切換え回路
- トリクル充電機能
- 3つの動作電圧範囲(1.8V、3V、および3.3V)によって旧式および最新の電源バスを使用するシステムに対応
- 水晶内蔵の表面実装型パッケージ(DS1340C)は追加スペースが不要で設計を簡素化
- 簡素なシリアルポートインタフェースによって大部分のマイクロコントローラと接続可能
- ファースト(400kHz) I2Cインタフェース
- 8ピンµSOPまたはSOパッケージによって必要スペースを最小化
- UL® (Underwriters Laboratories)認定
DS1340はリアルタイムクロック(RTC)/カレンダーで、ソフトウェアクロック較正を備え、ST M41T00とピンコンパチブルで機能的に同等です。このデバイスは、それ以外にVBACKUP端子のトリクル充電機能、より低いタイムキーピング電圧、および発振器STOPフラグを提供します。レジスタマップのブロックアクセスは、STのデバイスと同等です。2つの追加レジスタは個別にアクセスされ、トリクルチャージャおよびフラグ用に必要です。クロック/カレンダーは、秒、分、時、曜日、日、月、および年の情報を提供します。内蔵の電源検出回路は、電源障害を検出して自動的にバックアップ電源に切り替えます。クロックが動作を継続している間は、読取りおよび書込みが禁止されます。このデバイスは、I2C双方向バスを介してシリアル形式で設定されます。
アプリケーション
- 医療用機器
- POS端末
- ポータブル計測機器
- テレコム
ドキュメント
データシート 2
技術記事 2
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1340C-18# | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1340C-3# | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1340C-33# | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1340C-33#T&R | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1340U-18+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1340U-3+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1340U-3+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1340U-33+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1340U-33+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1340Z-18+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1340Z-3+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1340Z-3+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1340Z-33+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1340Z-33+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
DS1340U-18+ | 製造中 | |
DS1340U-3+ | 製造中 | |
DS1340U-3+T&R | 製造中 | |
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
DS1340Z-18+ | 製造中 | |
DS1340Z-3+ | 製造中 | |
DS1340Z-3+T&R | 製造中 | |
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
DS1340Z-33+ | 製造中 | |
DS1340Z-33+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DS1340Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める