DS1338C
製造中56バイトNV RAM付き、I²C RTC
- 製品モデル
- 16
- 1Ku当たりの価格
- 最低価格:$2.50
Viewing:
製品の詳細
- 全計時機能を完全に管理
- RTCは秒、分、時間、日、月、曜日、および年をカウント(2100年までうるう年を補正)
- 56バイト、バッテリバックアップ、汎用RAMは書込み回数が無制限
- 設定可能な方形波出力信号
- 水晶内蔵の表面実装型パッケージ(DS1338C)は追加スペースが不要で設計を簡素化
- 大部分のマイクロコントローラと接続可能
- I2Cシリアルインタフェース
- 低電力動作によってバッテリバックアップ動作時間を延長
- 自動パワーフェイル検出および切換え回路
- 工業用温度範囲によって広範なアプリケーションでの動作に対応:-40℃~+85℃
- UL® (Underwriters Laboratories)認定
シリアルリアルタイムクロック(RTC)のDS1338は、低電力の完全バイナリコードの10進(BCD)クロック/カレンダと56バイトのNV SRAMです。アドレスとデータは、I²Cインタフェースにより逐次転送されます。クロック/カレンダは、秒、分、時間、曜日、日、月、年の各情報を提供します。月の最終日は、うるう年の修正を含めて、31日より少ない月について自動的に調整されます。クロックは、24時間形式もしくはAM/PM表示付き12時間形式のいずれかで動作します。DS1338は、電源障害を検出して自動的にバックアップ電源に切り換える電源検出回路を内蔵しており、時間と日付動作を維持します。
アプリケーション
- 民生用エレクトロニクス(セットトップボックス、デジタル録音、ネットワーク機器)
- ハンドヘルド機器(GPS、POS端末)
- 医療用(血糖値メータ、薬ディスペンサ)
- オフィス機器(ファックス/プリンタ、コピー機)
- その他(ユーティリティメータ、自動販売機、サーモスタット、モデム)
- テレコム(ルータ、交換機、サーバ)
ドキュメント
データシート 2
技術記事 1
製品モデル | ピン/パッケージ図 | 資料 | CADシンボル、フットプリント、および3Dモデル |
---|---|---|---|
DS1338C-18# | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1338C-3# | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1338C-33# | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1338C-33#T&R | 16-SOIC_W-300_MIL | ||
DS1338U-18+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1338U-18+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1338U-3+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1338U-3+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1338U-33+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1338U-33+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
DS1338Z-18+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1338Z-18+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1338Z-3+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1338Z-3+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1338Z-33+ | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) | ||
DS1338Z-33+T&R | Small-Outline IC, Narrow (0.15in) |
製品モデル | 製品ライフサイクル | PCN |
---|---|---|
1 28, 2019 - 1753B ASSEMBLY |
||
DS1338U-18+ | 製造中 | |
DS1338U-18+T&R | 製造中 | |
11 26, 2018 - 1753A ASSEMBLY |
||
DS1338U-18+ | 製造中 | |
DS1338U-18+T&R | 製造中 | |
9 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
DS1338U-18+ | 製造中 | |
DS1338U-18+T&R | 製造中 | |
DS1338U-3+ | 製造中 | |
DS1338U-3+T&R | 製造中 | |
5 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
DS1338Z-18+ | 製造中 | |
DS1338Z-18+T&R | 製造中 | |
10 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
DS1338Z-3+ | 製造中 | |
DS1338Z-3+T&R | 製造中 | |
11 9, 2018 - 1702C ASSEMBLY |
||
DS1338Z-33+ | 製造中 | |
DS1338Z-33+T&R | 製造中 |
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ハードウェア・エコシステム
最新のディスカッション
DS1338Cに関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める