DS1267
±5Vデュアルデジタルポテンショメータチップ
Viewing:
製品の詳細
- Two 256-step (or 8-bit) digital potentiometers
- Stacking configures device as one 512-step (or 9-bit) digital potentiometer
- Wipers digitally set and read through serial port
- Ultra low-power consumption, quiet, pumpless design
- 3-wire serial control interface
- Operating ranges:
- Single +5V or ±5V supplies
- -40°C to +85°C
アプリケーション
- アプリケーション
- 光ファイバトランシーバモジュール
- 携帯電話およびPDA
- ポータブル電子機器
- 電源キャリブレーション
- 無線チューナ
- 8 & 9ビットDAC機能の代替
- メカニカルポテンショメータの代替
- RFトランシーバ
ドキュメント
データシート 2
信頼性データ 1
アプリケーション・ノート 1
デザイン・ノート 1
技術記事 4
これは最新改訂バージョンのデータシートです。