ADXRS612
製造中止角速度センサー、±250°/秒
Viewing:
製品の詳細
- シングル・チップ、全機能内蔵型の角速度ジャイロスコープ
- Z軸(ヨーレート)応答
- 広い周波数レンジで高い振動除去
- 2000gパワーの衝撃に対する耐性
- リファレンス電源に比例して変動
- 5V単電源動作
- 105℃での動作
- デジタル・コマンドによるセルフ・テスト
- 超小型で軽量(0.15cc未満、0.5グラム未満)
- 温度センサー出力
- RoHS準拠
ADXRS612は、アナログ・デバイセズの表面マイクロマシーン・プロセス技術を採用し、必要なすべての電子回路をシングル・チップに集積した全機能装備の低価格角速度センサー(ジャイロスコープ)です。このデバイスは、信頼性が高い車載エアバッグ加速度センサーの製造に使用している大量生産向けBiMOSプロセスで製造しています。
出力信号RATEOUT(1B、2A)は、パッケージ上面に対して垂直な軸を基準とする角速度に比例した電圧です。出力は、リファレンス電源に比例して変動します。1本の抵抗を外付けするだけでさらにスケール・ファクタを小さくでき、1本の外付けコンデンサで帯域幅を設定します。動作には、他にもコンデンサが必要です。
補償用に温度出力が備わっています。2つのデジタル・セルフ・テスト入力によってセンサーを電子機械的に励起し、センサーとシグナル・コンディショニング回路の両方の動作をテストします。ADXRS612は、7mm×7mm×3mmのBGAセラミック・パッケージで提供しています。
アプリケーション
- 自動車のロールオーバー検出
- 慣性計測器
- プラットフォーム安定化
ドキュメント
データシート 1
アプリケーション・ノート 5
技術記事 1
評価用設計ファイル 1
よく聞かれる質問 1
これは最新改訂バージョンのデータシートです。
ソフトウェア・リソース
必要なソフトウェア/ドライバが見つかりませんか?
ドライバ/ソフトウェアをリクエスト最新のディスカッション
ADXRS612に関するディスカッションはまだありません。意見を投稿しますか?
EngineerZone®でディスカッションを始める