ADUM3154

製造中

SPIsolatorデジタル・アイソレータ、SPI用、マルチスレーブ、3.75kV、7チャンネル

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大17MHzまでのSPIクロック速度をサポート
  • 4つの高速、低伝搬遅延、SPI信号絶縁チャンネル
  • 最大4つのスレーブ・デバイスをサポート
  • 5.1mmのクリーページを供えた20ピンSSOPパッケージを採用。
  • 高温動作:125℃
  • 高いコモン・モード過渡電圧耐性:25kV/μs以上
  • 安全性規制の認定
    • UL 1577に準拠するUL 認定
      • 3750 V rms、1 分間
    • CSA 部品承認通知 #5A
    • VDE適合性認定
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
      • VIORM = 565 V peak
 
     
    ADUM3154

    SPIsolatorデジタル・アイソレータ、SPI用、マルチスレーブ、3.75kV、7チャンネル
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
    EVAL-ADUM3154

    ADUM3154/ADUM4154 Evaluation Board

    機能と利点

    • Access to all four data channels
    • Access to the slave select address lines
    • Access to the DCLK delayed clock
    • Multiple connection options
    • Support for Tektronix active probes
    • Provision for cable terminations
    • Support for PCB edge-mounted coaxial connectors
    • Easy configuration
    • Installed SPIsolator® digital isolator: ADuM3154BRSZ in the 20-lead SSOP package

    製品詳細

    The EVAL-ADuM3154Z supports the ADuM3154ARSZ, ADuM3154BRSZ, ADuM4154ARIZ and ADuM4154BRIZ, which are, 4-channel SPIsolator isolators optimized for use in SPI applications. They include two low speed address pins to rout the slave select to one of four destinations. The evaluation board provides a JEDEC standard 20-lead SSOP pad layout, support for signal distribution, loopback, and loads referenced to VDDx or GNDx, as well as optimal bypass capacitance. Signal sources can be wired onto the board as well as brought onto the board through edge-mounted SMA connectors (sold separately) or terminal blocks for power connections. The board includes 200 mil header positions for compatibility with Tektronix active probes.

    The board follows best printed circuit board (PCB) design practices for 4-layer boards, including a full power and ground plane on each side of the isolation barrier. No other EMI or noise mitigation design features are included on this board. In cases of very high speed operation or when ultralow emissions are required, refer to the AN-1109 application note for additional board layout techniques.

    Supported SPIsolator Models
    • ADuM3154ARSZ
    • ADuM3154BRSZ
    • ADuM4154ARIZ
    • ADuM4154BRIZ

    EVAL-ADUM3154
    ADUM3154/ADUM4154 Evaluation Board

    最新のディスカッション