ADUM3151

製造中

SPIsolatorデジタル・アイソレータ、3.75kV、7チャンネル、SPI用(信号方向2/1のAUXチャンネル内蔵)

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 最大17MHzまでのSPIクロック速度をサポート
  • 4つの高速、低伝搬遅延、SPI信号絶縁チャンネル
  • 3つの250kbpsデータ・チャンネル
  • 5.1mmのクリーページを供えた20ピンSSOPパッケージを採用
  • 高温動作:125℃
  • 高いコモン・モード過渡電圧耐性:25kV/μs以上
  • 安全性規制の認定
    • UL 1577に準拠するUL 認定
      • 3750 V rms、1 分間
    • CSA 部品承認通知 #5A
    • VDE適合性認定
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
      • VIORM = 565 V peak
     
     
    ADUM3151

    SPIsolatorデジタル・アイソレータ、3.75kV、7チャンネル、SPI用(信号方向2/1のAUXチャンネル内蔵)
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
    EVAL-ADUM3151

    ADuM3151 / ADuM3152 / ADuM3153 / ADuM4151 / ADuM4152 / ADuM4153 Evaluation Board

    機能と利点

    • Access to all seven data channels
    • Multiple connection options
    • Support for Tektronix active probes
    • Provision for cable terminations
    • Support for PCB edge-mounted coaxial connectors
    • Easy configuration
    • Installed SPIsolator® digital isolator: ADuM3151BRSZ in the 20-lead SSOP package

    製品詳細

    The EVAL-ADuM3151Z supports the parts listed in the supported models section, which are, 7-channel, data direction variants of SPIsolator® isolators optimized for use in SPI applications. They include three low speed channels for axillary functions, which are not timing critical. The evaluation board provides a JEDEC standard 20-lead SSOP pad layout, support for signal distribution, loopback, and loads referenced to VDDx or GNDx, as well as optimal bypass capacitance. Signal sources can be wired onto the board as well as brought onto the board through edge-mounted SMA connectors (sold separately) or terminal blocks for power connections. The board includes 200 mil header positions for compatibility with Tektronix active probes.

    The board follows best printed circuit board (PCB) design practices for 4-layer boards, including a full power and ground plane on each side of the isolation barrier. No other EMI or noise mitigation design features are included on this board. In cases of very high speed operation or when ultralow emissions are required, refer to the AN-1109 application note for additional board layout techniques.

    Supported SPIsolator Models
    • ADuM3151ARSZ
    • ADuM3151BRSZ
    • ADuM3152ARSZ
    • ADuM3152BRSZ
    • ADuM3153ARSZ
    • ADuM3153BRSZ
    • ADuM4151ARIZ
    • ADuM4151BRIZ
    • ADuM4152ARIZ
    • ADuM4152BRIZ
    • ADuM4153ARIZ
    • ADuM4153BRIZ

    EVAL-ADUM3151
    ADuM3151 / ADuM3152 / ADuM3153 / ADuM4151 / ADuM4152 / ADuM4153 Evaluation Board

    リファレンス・デザイン

    Femtoampere Measurement System Functional Diagram
    CN0407 Circuits from the Lab®

    超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

    機能と利点

    • フェムトアンペア・レベルの測定
    • 電位計グレードの入力アンプ
    • 最大入力バイアス電流: 20 fA(85 ℃)
    • 24 ビットのシグマ・デルタ ADC

    使用製品


    設計および組み込みツール


    ビデオ

    • lazy blur
      VIDEO · 2014-07-24 01:25
      sample_iTunes
    • lazy blur
      VIDEO · 2017-04-07 01:20
      Valeria
    • lazy blur
      VIDEO · 2014-02-11 01:44
      AnalogDevices-F04
    4-Channel Multiplexed HART Analog Output Circuit
    CN0418 Circuits from the Lab®

    HART 対応、PLC/DCS システム用完全絶縁型4 チャンネル・アナログ出力回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語版資料をご覧ください。

    機能と利点

    • 4チャンネル
    • +/- 10V、4~20mA出力
    • HART互換
    • ダイナミック消費電力制御
    • スルー・レートのデジタル制限
    PLC/DCS Quad Channel Voltage and Current Input Front End
    CN0364 Circuits from the Lab®

    HART 準拠の PLC/DCS 用クワッド・チャンネル電圧および電流入力 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 

    機能と利点

    • クワッド・チャンネル電圧および電流入力 
    • 完全絶縁型 
    • HART準拠
    CN0565 01 new
    CN0565 Circuits from the Lab®

    Electrical Impedance Tomography Measurement System

    機能と利点

    • Up to 24 Input Electrodes, Software Selectable 
    • 2-wire or 4-wire Electrode Configuration Supported
    • Real and Imaginary Measurements up to 200 kHz
    • Open Source Image Recreation Algorithms
    • Isolated Power and Digital Domains from the Host
    • Arduino Form Factor Compatible
    PLC/DCS Quad-Channel Voltage and Current Input Front End
    CN0414 Circuits from the Lab®

    断線検出機能と HART 互換性を備えたクワッド・チャンネルのPLC/DCS アプリケーション用アナログ入力 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

    機能と利点

    • 4チャンネル
    • +/- 10V、4mA~20mAの入力
    • HART互換
    • 断線検出機能内蔵
    CN0407
    超高感度フェムトアンペア計測プラットフォーム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。
    CN0418
    HART 対応、PLC/DCS システム用完全絶縁型4 チャンネル・アナログ出力回路 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語版資料をご覧ください。
    CN0364
    HART 準拠の PLC/DCS 用クワッド・チャンネル電圧および電流入力 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。 
    CN0565
    Electrical Impedance Tomography Measurement System
    CN0414
    断線検出機能と HART 互換性を備えたクワッド・チャンネルのPLC/DCS アプリケーション用アナログ入力 ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料をご覧ください。

    最新のディスカッション

    最近表示した製品