ADUM3150

製造中

遅延クロック付きSPI用SPIsolatorデジタル・アイソレータ、3.75kV、6チャンネル

利用上の注意

本データシートの英語以外の言語への翻訳はユーザの便宜のために提供されるものであり、リビジョンが古い場合があります。最新の内容については、必ず最新の英語版をご参照ください。

なお、日本語版のデータシートは基本的に「Rev.0」(リビジョン0)で作成されています。そのため、英語版が後に改訂され、複数製品のデータシートがひとつに統一された場合、同じ「Rev.0」の日本語版のデータシートが異なる製品のデータシートとして表示されることがあります。たとえば、「ADM3307E」の場合、日本語データシートをクリックすると「ADM3311E」が表示されます。これは、英語版のデータシートが複数の製品で共有できるように1本化され、「ADM3307E/ADM3310E/ADM3311E/ADM3312E/ADM3315E」(Rev.J)と改訂されたからで、決して誤ってリンクが張られているわけではありません。和文化されたデータシートを少しでも有効に活用していただくためにこのような方法をとっておりますので、ご了解ください。

アナログ・デバイセズ社は、提供する情報が正確で信頼できるものであることを期していますが、その情報の利用に関して、あるいはその利用によって生じる第三者の特許やその他の権利の侵害に関して一切の責任を負いません。また、アナログ・デバイセズ社の特許または特許の権利の使用を明示的または暗示的に許諾するものでもありません。仕様は予告なしに変更する場合があります。本紙記載の商標および登録商標は、各社の所有に属します。

製品の詳細

  • 遅延クロックモードで最大40MHz SPIクロック速度をサポート
  • 4線式で最大17MHzまでのSPIクロック速度をサポート
  • 4つの高速、低伝搬遅延、SPI信号絶縁チャンネル
  • 2つの250kbpsデータ・チャンネル
  • 遅延補償クロック・ライン
  • 5.1mmのクリーページを供えた20ピンSSOPパッケージを採用
  • 高温動作:125℃
  • 高いコモン・モード過渡電圧耐性:25kV/μs以上
  • 安全性と規制の認可
    • UL 1577に基づいたUL規格の認定
      • 3750 V rmsで1分間
    • CSA 部品承認通告 #5A
    • VDE適合性認定
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
      • VIORM = 565 V peak
       
ADUM3150
遅延クロック付きSPI用SPIsolatorデジタル・アイソレータ、3.75kV、6チャンネル
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
EVAL-ADUM3150

ADUM3150/ADUM4150 評価用ボード

機能と利点

  • 6 つすべてのデータ・チャンネルへのアクセス
  • DCLK 遅延クロックへのアクセス
  • 複数の接続オプション
  • Tektronix アクティブ・プローブのサポート
  • ケーブル終端の提供
  • PCB エッジマウント同軸コネクタのサポート
  • 容易な構成
  • インストール済みの SPIsolator デジタル・アイソレータ:ADuM3150BRSZ
    (20 ピン SSOP パッケージ)

製品詳細

EVAL-ADuM3150Z は、ADuM3150ARSZ および ADuM3150BRSZ をサポートし、これらは SPI アプリケーションでの使用に最適化された 6 チャンネルの SPIsolator® アイソレータです。40 MHz SPI データ転送を実現するために、2 つの低速チャンネルとクロック遅延チャンネルを含んでいます。評価用ボードは、JEDEC 規格の 20 ピン SSOP パッド・レイアウト、信号外乱のサポート、ループバック、および VDDx または GNDx に参照される負荷のほか、最適なバイパス容量を備えています。信号ソースは、ボードに直接接続するほか、エッジマウント SMA コネクタ(別売)または電源接続用端子ブロックを通じてボードに接続することもできます。ボードには、Tektronix® アクティブ・プローブとの互換性のために 200 ミルのヘッダー位置が含まれています。


EVAL-ADuM3150Z 評価用ボードを使用して、ADuM4150ARIZ および ADuM4150BRIZ デバイスを評価できます。EVAL-ADuM3150Z 評価用ボードのパッド・レイアウトは ADuM4150ARIZ および ADuM4150BRIZ 20 ピン SOIC_IC パッケージをサポートしていませんが、これらのデバイスは ADuM3150ARSZ または ADuM3150BRSZ で評価できます。ADuM4150ARIZ と ADuM3150ARSZ はパッケージと絶縁機能に違いがありますが、評価機能は同等です。ADuM4150BRIZ および ADuM3150BRSZ デバイスも同様です。


ボードは、4 層ボードとしての最高のプリント基板(PCB)設計方式に従い、絶縁バリアの両側に完全な電源およびグラウンド・プレーンを備えています。その他の電磁干渉(EMI)またはノイズ緩和のための設計機能は、このボードには含まれていません。非常に高速な動作や超低放射が必要な場合は、AN-1109 アプリケーション・ノートの追加のボード・レイアウト技術を参照してください。


詳細については、ADuM3150 のデータシートを参照してください。EVAL- ADuM3150Z 評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてユーザー・ガイド(UG-719)を参照してください。


サポートされる SPIsolator モデル

  • ADuM3150ARSZ
  • ADuM3150BRSZ
  • ADuM4150ARIZ
  • ADuM4150BRIZ

EVAL-ADUM3150
ADUM3150/ADUM4150 評価用ボード

リファレンス・デザイン

CN-0393 Simplified Schematic Diagram
CN0393 Circuits from the Lab®

バンク絶縁型 2 チャンネル 16 ビット 500 kSPS同時サンプリングを特長とする集積化されたデータ・アクイジション・サブシステム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料ご覧ください。

機能と利点

  • 2 チャンネル、16 ビット 500 kSPS 同時サンプリング
  • バンク絶縁型
  • フル機能のデータ・アクイジション・システム

使用製品


設計および組み込みツール


ビデオ

  • lazy blur
    VIDEO · 2017-01-26 02:28
    Reducing Challenges in the Precision Conversion Design Cycle
CN0393
バンク絶縁型 2 チャンネル 16 ビット 500 kSPS同時サンプリングを特長とする集積化されたデータ・アクイジション・サブシステム ※Rev.0を翻訳したものです。最新版は英語資料ご覧ください。

最新のディスカッション

最近表示した製品